STORIA DI SUCCESSO DEL FOTOVOLTAICO

Una pietra miliare nella trasformazione energetica della Grecia

Nel nord-ovest della Grecia, uno dei più grandi parchi solari d'Europa copre 450 ettari e genera 230 GWh di energia. Il proprietario di un impianto fotovoltaico si affida agli affidabili connettori CC fotovoltaici originali MC4-Evo 2 di Stäubli per garantire un'immissione sicura dell'energia.

HELLENiQ Energy, azienda leader nel settore dell'energia integrata nell'Europa sudorientale, sta guidando ambiziosamente la trasformazione energetica. Il portafoglio dell'azienda abbraccia la catena del valore dell'energia con attività in sei paesi e una portata internazionale. Nel settore delle energie rinnovabili, l'azienda ha creato uno dei parchi fotovoltaici più grandi d'Europa.

A Kozani, situata nella Macedonia occidentale (Grecia), circa 500.000 moduli solari bifacciali coprono un'area di oltre 450 ettari con una capacità installata totale pari a 204,3 MW. Questo parco solare genererà 230 GWh di energia, soddisfacendo il fabbisogno energetico di 75.000 famiglie.

Accelerare la trasformazione energetica

In una regione in cui in passato si estraeva il carbone, il progetto solare Kozani di HELLENiQ Energy è una pietra miliare nella trasformazione energetica e dimostra l'impegno dell'azienda ad accelerare la trasformazione energetica. Inoltre, sta anche sostenendo lo sviluppo economico in questo settore.

Prodotti e partner di qualità

Per questo progetto, HELLENiQ Energy ha lavorato a stretto contatto con l'EPC a contratto Juwi Hellas al fine di selezionare i migliori partner commerciali e fornitori di prodotti. Grande attenzione è stata prestata a garantire le prestazioni, la massima qualità e il rispetto di tutti gli aspetti di salute e sicurezza durante la costruzione e il funzionamento. Per garantire il rendimento dell'impianto fotovoltaico a lungo termine e garantire una produzione di energia sicura e senza perdite, sono stati installati i connettori CC fotovoltaici originali MC4-Evo 2 di Stäubli.

I connettori PV DC di Stäubli sono certificati (TUV / UL / JET) per resistere a situazioni ambientali difficili. Indipendentemente dall'umidità dovuta alla rugiada mattutina, allo stress dei temporali o alle temperature molto elevate in estate e alle temperature più basse in inverno, i prodotti Original MC4 sono adatti anche per installazioni fino a 5000 m.s.a.s.

Impegno per la qualità

Sotiris Fragoulis, Head of Operations and Technical Asset Management di HELLENiQ Energy, spiega:

«Il rappresentante locale di Stäubli ha accompagnato da vicino il progetto per aiutare i team locali a garantire che gli standard di qualità fossero rispettati durante la costruzione. Stäubli è un leader mondiale nel suo settore e siamo stati molto felici che i loro prodotti siano stati inclusi nel nostro progetto. Continueremo a realizzare progetti in conformità con la visione e la strategia di HelleniQ Energy e prevediamo di mantenere gli stessi standard di qualità stabiliti dal progetto solare fotovoltaico di Kozani.»

 


APPLICAZIONE

Impianto fotovoltaico su larga scala montato a terra

  • Installazione sicura
  • Connessione robusta e resistente alle intemperie con grado di protezione IP68
  • Trasmissione di energia durevole e senza perdite
  • Il connettore fotovoltaico più affidabile al mondo

BENEFICI

  • Trasferimento sicuro di energia nelle stringhe fotovoltaiche
  • Prodotto di qualità che garantisce un funzionamento duraturo del collegamento fotovoltaico
  • Guida al progetto per supportare le migliori pratiche nell'installazione di connettori fotovoltaici

Uno dei parchi fotovoltaici più grandi d'Europa a Kozani, in Grecia.

I connettori fotovoltaici più affidabili al mondo
MC4-Evo 2.

Sotiris Fragoulis, HELLENiQ ENERGY
Responsabile Operations e Technical Asset Management