PINZA A PINZA SINGOLA GRIP-ESZ...

Per un contatto rapido e sicuro con bulloni filettati M4, M5 o M6, ad esempio sui collegamenti del motore (profondità di contatto da 3 a 6  mm). Boccola fissa Ø 4 mm nella sezione di pressione, per il montaggio di connettori Ø 4 mm caricati a molla con manicotto isolante rigido o come uscita cavo con connettore MULTILAM Ø 4 mm in linea e manicotto isolante rigido. Gli inserti filettati sono sostituibili e disponibili separatamente. La corrente dipende dall'inserto filettato.

In base alla normativa NEC 2020,

Digitare

Tensione/corrente nominale

Inserto pinzaFilettatura

66.9446-21

GRIP-ESZ4

1000 V, CAT IV / 20 A

Z4

M4
66.9447-21GRIP-ESZ51000 V, CAT IV / 30 AZ5M5
66.9448-21GRIP-ESZ61000 V, CAT IV / 32 AZ6M6

Fare clic sul numero d'ordine. per aprire la scheda tecnica dedicata.