In linea, rigido, Ø 4 mm, accetta connettori a molla Ø 4 mm con manicotto isolante rigido, per l'autoassemblaggio dei cavetti di misura.
Connessione a saldare.
In base alla normativa NEC 2020, | Digitare | Tensione/corrente nominale | PIOMBO (A) | |
|---|---|---|---|---|
SBL-4N-39 | 1000 V, CAT II/32 A | max. Ø 3,9 mm 2,5 mm² | Ni | |
SBL-4A-39 | 1000 V, CAT II/32 A | max. Ø 3,9 mm 2,5 mm² | Au |
Fare clic sul numero d'ordine. per aprire la scheda tecnica dedicata.