Spina AL-4...-39

In linea, Ø 4 mm, con MULTILAM a molla per l'autoassemblaggio dei cavetti di misura.
Connessione a saldare.

In base alla normativa NEC 2020,

Digitare

Tensione/corrente nominale

Cavo (A)

 

64.2050-*

AL-4N-39

CA 30 V/32 A
60 V CC/32 A

max. Ø 3,9 mm   2,5 mm²

Ni

64.2051-*AL-4A-39CA 30 V/32 A
60 V CC/32 A
max. Ø 3,9 mm   2,5 mm²Au

Fare clic sul numero d'ordine. per aprire la scheda tecnica dedicata.