A-SLK4
A-SLK4-N
L'adattatore in ottone può essere avvitato in bussole Ø 4 mm. Il tappo espandibile Ø 4 mm di questo adattatore può essere bloccato nella presa serrando il grano. Assemblato, l'adattatore offre una protezione completa a prova di contatto. Boccola rigida Ø 4 mm in isolante che accetta connettori Ø 4 mm caricati a molla con manicotto isolante rigido.
In base alla normativa NEC 2020, | Digitare | Tensione/corrente nominale | |
---|---|---|---|
A-SLK4 | 1000 V, CAT II / 32 A | Au | |
A-SLK4-N | 1000 V, CAT II / 32 A | Ni |
Fare clic sul numero d'ordine. per aprire la scheda tecnica dedicata.