L'adattatore in ottone può essere avvitato in bussole Ø 4 mm. Il tappo espandibile Ø 4 mm di questo adattatore può essere bloccato nella presa serrando il grano. Assemblato, l'adattatore offre una protezione completa a prova di contatto. Boccola rigida Ø 4 mm in isolante che accetta connettori Ø 4 mm caricati a molla con manicotto isolante rigido.
In base alla normativa NEC 2020,  | Digitare  | Tensione/corrente nominale  | |
|---|---|---|---|
A-SLK4-S  | 1000 V, CAT II / 25 A  | Ni  | 
Fare clic sul numero d'ordine. per aprire la scheda tecnica dedicata.