ADATTATORE CAPOCORDA B4-I/K


Realizzato in ottone per installazione permanente, ad es. per il collegamento di morsetti a vite. Boccola rigida Ø 4 mm in isolante che accetta connettori Ø 4 mm caricati a molla con manicotto isolante rigido.

N. D'ORDINE.

DIGITARE

TENSIONE NOMINALE/CORRENTE

 

23.5065-*

B4-I/K

1000 V, CAT II / 32 A

Au

Fare clic sul numero d'ordine. per aprire la scheda tecnica dedicata.