PORTAFOGLIO PRODOTTI

Utensili e accessori

Utensili e accessori specificamente progettati per l’installazione professionale dell’intera famiglia di prodotti MC4 Original Stäubli sono fondamentali per garantire connessioni fotovoltaiche sicure e durature.

L’assemblaggio dei componenti eBOS può determinare il successo o il fallimento di un impianto: spesso sono proprio i dettagli a influire in modo decisivo su bancabilità, sicurezza, efficienza e redditività.

Utilizzando i set di utensili qualificati Stäubli, progettati per l’installazione in loco dei connettori fotovoltaici, è possibile assicurare una qualità superiore delle connessioni DC e massimizzare le prestazioni complessive del sistema.

Tutorial assemblaggio connettori Stäubli MC4 e MC4-Evo 2

Gli impianti fotovoltaici sono progettati per operare in modo affidabile per oltre 25 anni. Per garantire questa durata, è essenziale eseguire un cablaggio corretto, che incide in modo significativo sulla qualità delle connessioni DC e contribuisce a massimizzare sicurezza, efficienza e prestazioni complessive dell’impianto.

Per ottenere risultati ottimali, è fondamentale seguire con precisione le istruzioni del produttore relative all’assemblaggio e alla crimpatura dei connettori, oltre a utilizzare esclusivamente utensili qualificati, indispensabili per realizzare connessioni sicure e durature.

Si prevede che gli impianti fotovoltaici dureranno in modo affidabile per oltre 25 anni. Pertanto, durante il cablaggio dell'impianto fotovoltaico, è fondamentale il montaggio e la crimpatura corretti e sicuri con strumenti qualificati. Seguire le istruzioni passo passo per l'assemblaggio e la crimpatura dei connettori solari Stäubli. Utilizzando gli utensili qualificati Stäubli per l'installazione di connettori fotovoltaici, è possibile migliorare la qualità del collegamento fotovoltaico DC.














Cavi di misura MC4 1500 V Adapter

Cavi di misura per tensione nominale di 1500 V CC secondo UL/IEC 61010-31.
Dotato di un connettore MC4 con contatti a crimpare cilindrici placcati oro che consentono cicli di accoppiamento più elevati.

Cavi di misura MC4 1500 V Adapter


Istruzioni di montaggio

Per motivi di qualità e sicurezza, consultare le rispettive istruzioni di montaggio.

Ripristina filtro