I sistemi di inseguimento solare monoassiale sono progettati per ottimizzare in modo efficiente la cattura dell’energia solare, regolando automaticamente l’orientamento dei pannelli fotovoltaici nel corso della giornata.
A differenza dei sistemi fissi, gli inseguitori monoassiali ruotano attorno a un singolo asse per seguire il percorso del sole da est a ovest. Questa regolazione dinamica consente di aumentare l’efficienza e la produzione energetica degli impianti fotovoltaici, rendendoli la scelta ideale per grandi parchi solari e installazioni su scala industriale, dove massimizzare la resa è fondamentale, soprattutto in aree caratterizzate da elevato irraggiamento solare.
Cosa considerare nell’integrazione dei connettori PV DC nei sistemi di inseguimento monoassiale?
I connettori PV DC sono componenti critici per la trasmissione dell’energia generata e svolgono un ruolo essenziale nel garantire prestazioni affidabili, sicure e durature dell’intero impianto fotovoltaico.
La continua regolazione del sistema di inseguimento sottopone i collegamenti — compresi cavi e connettori — a sollecitazioni meccaniche costanti. Questo movimento ripetuto può influire sulla stabilità e sulla durata dell’installazione. Per questo motivo, è fondamentale adottare soluzioni adeguate e considerare attentamente una serie di accorgimenti progettuali specifici per questo tipo di applicazione.
Il carico meccanico può generare stress significativi sulle soluzioni di connessione dei sistemi fotovoltaici.
I connettori fissati in modo non corretto sono particolarmente vulnerabili ai carichi meccanici ciclici e ai movimenti continui, che possono provocare sfregamenti con deterioramento accelerato del contatto elettrico e hot spot. Questo fenomeno può ridurre la durata del componente e portare a guasti prematuri, con conseguenti rischi per l’affidabilità dell’intero asset fotovoltaico. Inoltre, i cavi di sezioni maggiori e più rigidi — spesso utilizzati nelle applicazioni eBOS per moduli fotovoltaici ad alta potenza — sono più suscettibili a questo rispetto a cavi più sottili e flessibili.
Per garantire prestazioni durature, i connettori PV devono essere protetti dal movimento dinamico e dalle sollecitazioni meccaniche, soprattutto nei sistemi ad inseguimento solare dove la struttura è in costante movimento. Una corretta gestione dei cavi e l’adozione di tecniche di installazione adeguate sono essenziali per minimizzare tali sollecitazioni.
1. Isolamento meccanico del connettore
Quando un connettore fotovoltaico viene installato in un’applicazione soggetta a carichi meccanici, è essenziale assicurarsi che sia correttamente fissato e disaccoppiato da sollecitazioni statiche e dinamiche, come deformazioni, flessioni, torsioni o movimenti di traslazione.
2. Posizionamento corretto del connettore
I connettori devono essere collocati in aree prive di movimenti meccanici. È importante evitare installazioni sospese o non fissate tra la raccolta DC e l’estremità della fila, dove il cablaggio si muove in modo dinamico. Un posizionamento scorretto può causare sollecitazioni eccessive, oscillazioni e deterioramento delle superfici di contatto.
3. Utilizzo di conduttori altamente flessibili
Nelle zone soggette a movimenti continui — come l’estremità della fila o tra le tabelle degli inseguitori — è consigliabile utilizzare conduttori fotovoltaici altamente flessibili. È fondamentale seguire tutte le linee guida fornite dal produttore relative a montaggio e installazione, così da garantire prestazioni ottimali e ridurre il rischio di danneggiamenti dovuti a sollecitazioni ripetute.
4. Adozione delle best practice di gestione dei cavi
Rispettare le best practice per la gestione dei cavi e per l’integrazione dei sistemi di connessione è essenziale. È importante attenersi alle istruzioni di montaggio fornite con i connettori fotovoltaici, oltre alle linee guida tecniche presenti negli avvisi di integrazione, nelle guide prodotto e in tutte le altre documentazioni ufficiali. Una corretta gestione dei cavi contribuisce direttamente alla sicurezza, all'efficienza e alla durata del sistema fotovoltaico.
Le misure di scarico della trazione descritte nelle istruzioni di installazione mirano a disaccoppiare meccanicamente il contatto elettrico da qualsiasi possibile carico statico o dinamico causato e indotto dall'installazione o da fattori esterni, per impedire il movimento relativo del contatto elettrico.
Le illustrazioni mostrano esempi pratici di best practice su come fissare correttamente i connettori fotovoltaici, isolandoli dal movimento meccanico generato dai sistemi di inseguimento. Questo accorgimento è essenziale per prevenire sollecitazioni indesiderate e garantire la durata delle connessioni.
È altrettanto fondamentale verificare la corretta integrazione del connettore fotovoltaico all’interno dell’impianto durante la configurazione finale, assicurandosi che sia installato secondo le specifiche tecniche e nel rispetto delle condizioni d’uso reali.