La famiglia MULTILAM lineo comprende i MULTILAM monocomponenti più compatti ed è particolarmente indicata per applicazioni con diametri di connessione ridotti. Questi elementi si distinguono per l’ottima conducibilità elettrica, la bassissima forza di accoppiamento e di scorrimento e la resistenza alle atmosfere aggressive.
Il principio della molla a balestra assicura una resistenza di contatto costantemente bassa, un numero molto elevato di cicli di innesto e un’elevata affidabilità su un ampio intervallo di temperature operative.
MULTILAM lineo | VARIE TIPOLOGIE |
|---|---|
Gamma di diametri | 0,5 – circa 20 mm |
Larghezza | minimo 3 / massimo 12 mm |
Corrente nominale | fino a circa 160 A/cm |
Corrente di corto circuito (1s) | fino a 3100 A/cm |
| Resistenza alla corrente di picco | fino a circa 8700 A/cm |
Cicli di accoppiamento | fino a 1 milione |
Temperatura di lavoro | 180°C |