In che modo un cablaggio CC efficace ti avvantaggia?

 

True PV Safety. Integrated.

Soluzioni sicure ed efficienti per cablaggi FV con componenti CC originali Stäubli

eBOS è l'acronimo di Electrical Balance of the Systems. Questo comprende tutti i componenti del cablaggio CC dell'impianto fotovoltaico tra e ad eccezione dei moduli e dell'inverter. 

La soluzione eBOS garantisce che l'energia generata dai moduli venga raccolta e trasferita in modo efficiente, affidabile e sicuro. Per garantire che il sistema di cablaggio DC soddisfi l'aspettativa di vita dell'impianto fotovoltaico, un prodotto impeccabile è solo un aspetto della soluzione.

Sistema di cablaggio modulare plug-and-play

Un concetto di cablaggio modulare consente la massima flessibilità nella progettazione del cablaggio CC in base alle proprie esigenze di configurazione

La modularità dell'offerta eBOS di Stäubli facilita le modifiche durante l'intero ciclo di vita dell'impianto fotovoltaico in caso di ampliamenti o modifiche all'impianto fotovoltaico.

Cablaggio

Ponticello per cavo plug-and-play e cavo homerun

  • per collegare moduli o stringhe con connettori MC4 o MC4-Evo 2

Connettore di derivazione

Compatto e poco ingombrante
 

  • per combinare due stringhe in una
     

Fusibile in linea

Prodotto pronto all'uso, protegge le stringhe fotovoltaiche dalle sovracorrenti

  • minima perdita di energia
  • Alloggiamento robusto

Perché è importante?

Il 72% di tutti i problemi riguarda i connettori realizzati sul campo e la gestione dei cavi nella distribuzione CC

 

I connettori e la gestione dei cavi sono in cima alla lista.

  • Il rapporto SolarGrade ha pubblicato i primi 20 tipi di problemi più comuni per volume e gravità negli impianti fotovoltaici.

  • I sistemi fotovoltaici contengono più fili e connettori di qualsiasi altra apparecchiatura, quindi si prevede che queste categorie abbiano una maggiore quantità di problemi.

Quali sono i vantaggi della nostra soluzione di cablaggio modulare?

Conoscenze specialistiche

  • Dal 1996, i connettori originali MC4 di Stäubli hanno alimentato oltre il 50% della capacità fotovoltaica globale mondiale, dimostrando la loro affidabilità e la fiducia del settore.
  • La nostra competenza ed esperienza nel cablaggio CC sono pienamente applicate alle installazioni dei clienti attraverso un servizio clienti e un supporto dedicati

Affidabilità comprovata

  • La sicurezza certificata dei prodotti soddisfa gli standard industriali pertinenti, comprovati dai certificati TÜV Rheinland e/o UL, garantendo prestazioni sicure e affidabili.
  • La migliore esperienza di produzione della categoria per la lavorazione avanzata dei materiali e le massime prestazioni di isolamento, che garantiscono una lunga durata del prodotto e conformità in ambienti difficili.

Risparmio di tempo e costi

  • Concetti di progettazione ottimizzati e riduzione del numero di componenti utilizzati, il che significa meno materiale e minori costi iniziali (CAPEX ottimizzato).
  • Processo di diagnosi del sistema semplificato per risparmiare tempo e ridurre gli sforzi di O&M.

Massima qualità per garantire affidabilità a lungo termine

  • Il design del prodotto pronto all'uso e i cablaggi personalizzati possono accelerare i tempi di installazione, migliorare la qualità dell'installazione e ridurre i potenziali rischi di guasto per ridurre il TCO (Total Cost of Ownership).
  • I pezzi di ricambio sono disponibili per un rapido ordine, riducendo così i tempi di fermo. 

Come lo realizziamo

Supportiamo i nostri clienti in ogni fase del ciclo del progetto fotovoltaico attraverso un processo di acquisto senza soluzione di continuità.

Stäubli offre componenti eBOS di alta qualità per il cablaggio CC lungo l'intera catena di fornitura del fotovoltaico elettrico, aiutandovi a ottimizzare la progettazione del cablaggio CC nel vostro impianto fotovoltaico. 

Con anni di esperienza nella connessione di impianti fotovoltaici in modo affidabile e sicuro, i nostri servizi di formazione e consulenza garantiscono il miglior risultato possibile per qualsiasi tipo di impianto fotovoltaico.

Disegno

Stäubli offre ai clienti soluzioni di progettazione di cablaggi su misura per ogni progetto, garantendo prestazioni ottimali ed efficienza dei costi.
 

Produzione

Stäubli inizia a produrre cablaggi nei nostri stabilimenti, aiutando i clienti a selezionare e procurarsi i dispositivi di gestione dei cavi appropriati.

Consegnare

Stäubli garantisce che la consegna graduale del suo sistema di cablaggio modulare sia coordinata con la tempistica dell'installazione elettrica.

Installazione

Ci assicuriamo che l'installazione venga eseguita secondo il piano e forniamo una documentazione completa a supporto.


L'istruzione è la pietra angolare dell'espansione delle conoscenze, per garantire impianti fotovoltaici di qualità.

Lungo tutte le fasi del progetto, offriamo corsi di formazione basati sul profilo con certificazione per tutti i professionisti in ogni fase della loro carriera. La Stäubli Customer Academy offre corsi online, webinar e anche corsi di formazione in presenza da prenotare con i nostri esperti.



Vero valore per te

Know-how ingegneristico elaborato, esperienza di produzione completa e attitudine al servizio agile per una collaborazione fiduciosa e di successo come partner di scelta per creare valore a lungo termine per voi.

L'MC4 originale

Progettato e progettato con precisione svizzera, c'è solo un MC4 originale, ed è prodotto da Stäubli.

 

Servizi a valore aggiunto

Stäubli offre una gamma di servizi per ridurre il LCOE del vostro progetto fotovoltaico e massimizzare il ROI del vostro impianto solare.