针对不同客户和设备的个性化需求,史陶比尔提供灵活可选的服务套餐,满足您的实际应用需求。
史陶比尔客户经理将根据您的实际需求,协助定制合适的服务套餐,保障服务响应与支持水平。
史陶比尔推出 Care Compact、Care Plus 与 Care Premium 等多层级关怀服务包,帮助客户实现运行可预期、保障更完善、性能更出色。
现场服务工程师优先派遣,确保关键备件保障。
增强设备耐用性,减少非计划停机。
为机械及电气故障提供持续保护,让您更加放心。
根据所选产品及服务套餐,享受备件、培训及人工服务的专属折扣。
在预防性维护方面,无需客户处理任何管理或备件相关事务,一切均由史陶比尔全面负责。
通过系统性的维护支持,帮助机器人保持良好运行状态,并延长其使用寿命。
为期三年的固定年费,让费用可预期,预算更可控。
无论维护多少次,均采用固定价格,无隐性支出。
现场服务工程师优先派遣,确保关键备件保障。
史陶比尔提供专属支持,协助高效管理机器人,并及时响应。
选择适合您的保障方案。
| 服务套餐详情 | |||
| MyStäubli Portal | ✓ | ✓ 由 EasyBridge 提供技术支持 | ✓ 由由 EasyBridge 提供技术支持 |
| 史陶比尔售后服务热线 | 10/5 | 24/5 由 EasyBridge 提供技术支持 | 24/5 由 EasyBridge 提供技术支持 |
| 生产停机情况下的现场支持出发时间(1) | 24h | 24h | 24h |
| 备件发货时间 (2) | D-day | D-day | D-day |
| 备件费用折扣(3) | 2% | 5% | 10% |
| 培训费用折扣(4) | 10% | 10% | 10% |
| 机器人健康检查(5) | ✓ | ✓ (5) 由 EasyBridge 提供技术支持 | ✓ (5) 由 EasyBridge 提供技术支持 |
| 预防性维护(6) | ✓ | ✓ | |
| 人工费用折扣(3) | 5% | 5% | |
| 史陶比尔保修服务-含现场人工 | ✓ | ✓ | |
| 史陶比尔保修服务-含现场人工、备件和差旅费用 | ✓ | ||
| 年度安装数据分析 | ✓ 由 EasyBridge 提供技术支持 |
(1) 不包括周末和当地假日。
(2)仅适用于部分关键备件。
(3)适用于未包含在史陶比尔服务包范围内,且仅在史陶比尔热线监管下。
(4)适用于每年一次培训,每次一名参与者。
(5)包含在预防性维护中。
(6)仅适用于三年期Care Pack Plus和Premium合同。
本服务套餐可能因国家而异,请咨询史陶比尔客户服务人员以获取更多详情。