成功故事

用于晶圆处理的“超净”机器人

二级无尘室的晶圆处理对颗粒控制、工艺可靠性和可靠性要求尤为高。总部位于奥地利菲拉赫的PTW SpinTec依赖于SCR设计的Stäubli TX2-60机器人进行各种搬运工艺。

客户福利

  • 使用伯努利夹具进行非接触式晶圆处理
  • 高精度定位
  • 得益于自动换模系统的灵活性

奥地利公司PTW SpinTec以其高质量的单片晶圆湿式蚀刻和清洗系统闻名全球。在这些高端系统中,Stäubli TX2-60六轴SCR,即超级无尘室机器人,负责晶圆。这需要高精度机器人将晶圆从盒中取出,插入系统的处理室。由于作极为灵敏,采用伯努利夹具实现全非接触式作。

晶圆会在不同的处理舱中进行蚀刻、清洗和干燥,然后由机器人再次取出并沉积到指定的晶圆槽中。这些机器人在二级无尘室工作,定位精度达到百分之一毫米范围,使其成为极其要求严格的应用。此外,由于这些系统可以在不同晶圆尺寸上执行不同的清洗和蚀刻工艺,机器人也必须具备灵活性。因此,还需要自动更换夹具。

了解更多关于我们的产品