2024年中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会

提高亚洲纺织工业的性能和耐用性

2024年9月13日


10月14-18日,上海

上海—史陶比尔提高织造效率的最新创新成果

亚洲最重要的纺织机械展览会:中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会(ITMA  ASIA  +  CITME  2024)即将在中国举办第九届。10月14-18日,参观者将在上海国家会展中心 (NECC) 探索发现最新的织造技术。史陶比尔将利用这个完美的国际舞台,在其H3 D09展位上展出其最先进的织造解决方案,帮助织造厂创造更高价值

史陶比尔不断提供新的和改进的高性能系统和解决方案,用于加工各种领域的机织物,包括时尚、家用纺织品、汽车、防护、医疗和地毯,以及用于航空和未来应用的高度复杂的技术纺织品。

ITMA ASIA 2024,距离上一届展会仅一年时间,该公司再次展示了其创新产品。从织造厂的自动化梭口形成的精细工艺步骤——即使是最复杂的提花织物——史陶比尔纺织也将展示其一系列解决方案让织造厂从性能、耐用性中获利

在 ITMA ASIA+CITME 上全球首发:SAFIR PRO S47 穿经机,完美适应了中国市场的需求。该机型具有创新的 AWC 2.0(见下文)和层差偏移管理功能,可高效自动穿经短纤维双经轴的应用,尤其适用于花式牛仔布。

使用史陶比尔纺织机械和解决方案,精简您的织造工序

史陶比尔展台的参观者将看到各种机器和系统,用于高效的织造准备、综框和提花织造,以及地毯和产业用织造

  • MAGMA接经机的织造准备工作快速高效,易于使用,确保经纱完美接经。
  • 花型变换 – 自动化 – 主动经纱控制AWC 2.0 
    纱线检测速度比肉眼看到的要快。SAFIR PRO S47 配备了最先进的主动经纱控制 AWC 2.0 技术。使用图像处理、数据分析、高级算法和软件以及高性能处理器,AWC 2.0可以立即解释测量数据并控制每个线程。这使工厂能够扩展生产创新、出色和独特设计的能力。
  • 即使在最高织造速度下也能实现卓越的纺织品质量。参观者还将看到适用于喷气织造的S1551 凸轮开口装置和专为喷水和剑杆织机应用而研发的S3018 旋转式多臂机,满足了中国织造厂日益增长的多样生产需求,得以织造具有复杂图案的高档合成织物
  • 降低您的能源消耗。正在演示的 LX PRO (最新规格:4608-12288针) 和 N4L PRO 提花机采用创新的 MX PRO 组件,由 NOEMI 电子架构和 TC8 控制器控制。这些节能的提花机为织造商提供了出色的可靠性和易用性。
  • 最新织造结构技术  用于地毯织造的创新产品将完美满足中国市场的需求。ALPHA 580 多功能型地毯织机专为快速的花型变化和复杂的织造结构而设计,可以生产各种质量的地毯,织造幅宽可达 5.3 米。该机器具有方便的纱线处理、高运行可靠性和长使用寿命,是地毯织造厂的完美解决方案。史陶比尔展位上将展出一系列令人印象深刻的地毯样品
  • 优化织造厂流程的数字化解决方案 
    MyStäubli 客户门户网站包括一个设备中心,以支持织造厂的高效维护,并帮助您充分利用史陶比尔机器和解决方案。它使织造厂可以轻松妥善的维护他们的机器,以最佳方式培训他们的团队以获取更多知识,并利用全新设计的电子商店轻松地管理备件。MyStäubli 是一个多功能的解决方案,旨在满足每家织造厂的技术和个人需求,认识到每家织造厂都是独一无二的。史陶比尔尊重这一事实,这就是为什么 MyStäubli 中集成了广泛的交互选项。在您来参观ITMA ASIA + CITME展览会之前, 立即注册 MyStäubli,探索发现我们的综合支持平台。

新闻递送

显示全部