MAGMA接经机

MAGMA专用于粗支纱和产业用纱的接经。单/双结功能保证了最大灵活性。通过光学系统实现了双头监测,从而将纤维处理降至最低。带有管子和针的分纱系统以1:1分绞将经纱从经纱片分开。无需专门调节或分纱专有元件(分纱针)。MAGMA可快速方便地适配不同的经纱片。彩色触摸屏显示所有关键功能,以确保始终可以监测接经过程。

MAGMA自动接经的主要优点

光电式双头监测

  • 光学传感器在接经前检查分离的每对纱线。借助于微电子控制系统,监测到双头时不会切断纱线。

灵活性

  • 如PP带、芳纶纤维和单丝纱线等产业纤维无需大量调节即可接经。还可以接经经纱支数范围约为2000 tex - 20 tex的棉纱、棉纱/合成混合面料及羊毛。
  • 单结和双结功能作为标准功能。

高品质

  • 光电式双头监测可阻止织机上的错穿经纱,从而提高了机器效率。此功能为标准功能。大大减少的双经和高质量的经纱片提高了织机效率。
纱线类型
  • 纱线类型 – 棉纱、羊毛、麻、单丝和复丝纱、 PP 带、各类产业用纱线
  • 支数范围 – 经轴 1:1 分绞,纱线支数范围为 Nm 0.5 - 50/tex 2,000 - 20

史陶比尔还为您提供…