Afin d’aider nos clients à apporter une valeur ajoutée à leurs tissus et à prévenir la contrefaçon, Stäubli propose la machine Jacquard électronique UNIVALETTE, qui permet le tissage de noms et de motifs personnalisés sur les lisières et tissus pour les applications les plus diverses.
La machine Jacquard UNIVALETTE commande chaque fil de chaîne individuellement grâce à un actionneur Stäubli (JACTUATOR). Ce concept modulaire lui permet de s’adapter facilement à votre demande de configuration. Cette machine répond parfaitement à tous les besoins de tissage d’articles, même complexes, avec des lisières parlantes, et elle peut être placée à l’arrière des cadres, particulièrement pour les machines à tisser jet d’air.
CARACTÉRISTIQUES / MODÈLE | UNIVALETTE |
|---|---|
Domaine d’application | Machines à tisser à lances, à projectiles, à jet d’air et à navettes |
Types de tissus | Lisières parlantes et inscriptions tissées pour tous les tissus plats, tissus éponges et tissus techniques |
| Format | 96 actionneurs par tête |
Mouvement du harnais | Commande individuelle des fils de chaîne au moyen de l’actionneur Stäubli (JACTUATOR) |
Transmission | Commande propre à la machine Jacquard sans liaison mécanique avec la machine à tisser, synchronisée électroniquement |
Commande électronique | Contrôleur Stäubli JC7U indépendant, synchronise avec la machine à tisser |