Machine Jacquard LXL PRO - Fiabilité et économie d'énergie

La machine Jacquard électronique LXL PRO de Stäubli est idéale pour le tissage de tissus plats, de tissus éponge et de tissus techniques sur tous les types de machines à tisser à jet d'air, à lances et à jet d'eau. Cette machine Jacquard donne d'excellents résultats dans les applications, notamment l'ameublement, la tapisserie, les textiles en soie, les tissus d'habillement, les housses de sièges ainsi que les textiles techniques.

Cette machine Jacquard et nos harnais s'adaptent parfaitement et peuvent être ajustés avec précision au métier à tisser pour obtenir une configuration optimale.

Avantages

La machine Jacquard LXL PRO est optimisée pour des charges élevées à des vitesses très élevées, comme c'est le cas, par exemple, pour le tissage d'airbags en une seule pièce (OPW). 

La machine présente plusieurs innovations permettant de réaliser des économies d'énergie :

  • Concept électronique innovant NOEMI pour assurer une transmission des données et une sélection des crochets sans faille.
  • Le module MX PRO réduit la consommation d'énergie grâce à sa conception à faible frottement.
  • Alimentation électronique dernière génération.

CARACTÉRISTIQUES / MODÈLE

LXL PRO

Domaine d’application

Tout type de machine à tisser (lances, jet d’air ou jet d’eau)

Types de tissus

Tous les tissus plats, les tissus éponge et les tissus techniques

Formats disponibles

8192 / 10240 / 12288 / 14336 crochets

Système de transmission et foule

  • Machine Jacquard à double lève et foule ouverte
  • Arbres coaxiaux commandés par cames complémentaires
  • Réglage précis de la géométrie de la foule

Sélection de crochet

Modules Stäubli MX PRO avec liaison QUICK LINK

Commande électronique

Contrôleur Stäubli TC8 indépendant, synchronisé avec la machine à tisser

Caractéristiques principales

Stäubli vous propose également…