La machine Jacquard électronique SX PRO donne d’excellents résultats dans le tissage de tissus éponge, de tissus décoratifs, de tapisserie, de soierie, d’habillement, de sièges auto et de tissus techniques sur tous les types de machines à tisser, à jet d’air, à lances ou à jet d’eau.
La machine Jacquard SX PRO est équipée jusqu’à 2 688 crochets.
La machine Jacquard SX PRO est un système très robuste et résistant à l’usure, conçu pour des années d’utilisation quotidienne avec un minimum d’entretien. Comme l'alimentation électrique est intégrée dans la tête, la machine est très compacte et peut être facilement installée dans un atelier de tissage.
« Une nouvelle électronique a été déjà éprouvée sur de nouveaux formats associés à de nouveaux modules qui nous permettent d’économiser de l’énergie que ce soit mécaniquement ou le système de sélection des crochets au niveau de la foule. Tous les points forts de la SX ont été conservés ou améliorés. Alors cette nouvelle machine va certainement nous servir longtemps et nous faire économiser de l’argent au point de vue énergie et maintenance. »
CARACTÉRISTIQUES / MODÈLE | SX PRO |
|---|---|
Domaine d’application | Tout type de machine à tisser (jet d’air, lances ou jet d’eau) |
Types de tissus | Tous les tissus plats, les tissus éponge et les tissus techniques |
Format disponibles | 2 688 crochets (21 rangées de 16 modules) |
Système de transmission et foule |
|
Sélection de crochet | Modules Stäubli MX PRO avec liaison QUICK LINK |
Commande électronique | Contrôleur Stäubli TC8 indépendant, synchronisé avec la machine à tisser |