La machine Jacquard électronique LXXL PRO de Stäubli est idéale pour le tissage de tissus plats sur des machines à lances dans un espace limité.
Cette machine Jacquard et nos harnais s'adaptent parfaitement et peuvent être ajustés avec précision au métier à tisser pour obtenir une configuration optimale.
La machine Jacquard LXXL PRO a été spécialement conçue pour le tissage de tissus plats à grands motifs, tels que les tissus d'ameublement, les tapisseries, les tissus en soie et les tissus pour l'habillement.
Elle comporte de nombreuses innovations permettant de réaliser des économies d’énergie :
CARACTÉRISTIQUES / MODÈLE | LXXL PRO |
|---|---|
Domaine d’application | Machines à lances |
Types de tissus | Tous les tissus plats |
Formats disponibles | 15360 / 17920 / 20480 / 23040 / 25600 crochets* |
Système de transmission et foule |
|
Sélection de crochet | Modules Stäubli MX PRO avec liaison QUICK LINK |
Commande électronique | Contrôleur Stäubli TC8 indépendant, synchronisé avec la machine à tisser |
* Formats allant jusqu'à 51 200, obtenus en combinant 2 machines.