Automatisez vos opérations de picking et d’emballage

Contactez nos experts en robotique

Contactez nos spécialistes pour obtenir des informations sur les produits ou une assistance adaptée à vos besoins.

Avantages de l’utilisation de bras robotisés pour le picking & packing

Les opérations de picking et packing impliquent souvent des tâches répétitives et rapides où la précision et la fiabilité influencent directement la qualité du produit et la logistique en aval. Grâce à des trajectoires haute vitesse, une excellente répétabilité et des options de guidage par vision, les robots garantissent un placement propre et constant tout en réduisant les erreurs manuelles et la fatigue liée à la manipulation.

Cadence élevée

Les robots maintiennent des temps de cycle rapides et stables pour les opérations de prélèvement, de tri et d’emballage. Leur capacité à effectuer des mouvements répétables avec une variation minimale améliore l’efficacité globale de la ligne et réduit les goulots d’étranglement.  

Précision et protection des produits

Grâce à un contrôle fluide des mouvements et à une excellente répétabilité, les robots manipulent les produits délicats ou irréguliers avec soin, minimisant ainsi les chutes, les collisions ou les déformations lors de l’emballage. Cela permet de préserver la qualité du produit et de réduire les déchets. 

Flexibilité pour la gestion de plusieurs références

Équipés d’outillages modulaires (EOAT) et de systèmes de vision 2D/3D en option, les robots s’adaptent facilement à différentes tailles, formes et configurations de produits. Ils gèrent aisément les variations de flux, les changements de SKU et les modifications des formats d’emballage.

Ergonomie et sécurité améliorées

L’automatisation des tâches répétitives réduit le risque de troubles musculo‑squelettiques (TMS) et de blessures liées aux mouvements répétitifs. Les opérateurs peuvent se concentrer sur la supervision, les contrôles qualité ou des tâches à plus forte valeur ajoutée, tandis que les robots prennent en charge les manipulations exigeantes.

Exemples d’applications de Picking & Packing robotisé

Robots Stäubli pour le picking-packing et emballage: caractéristiques clés et avantages

Haute précision et répétabilité

Les robots Stäubli garantissent une précision de prélèvement constante et des trajectoires stables — essentielles pour des schémas de remplissage denses, des produits nécessitant une orientation spécifique ou des articles fragiles.

Polyvalent et flexible

Flexibilité complète de montage à 360° pour une intégration fluide des robots 6 axes, ainsi que des configurations de montage polyvalentes au sol ou au plafond pour les robots SCARA.

Performances et temps de cycle rapide

Les robots SCARA et TX2 à 6 axes offrent des trajectoires fluides et à grande vitesse, idéales pour les opérations continues de prélèvement et d’emballage sans sacrifier la précision.

Encombrement compact et enveloppe de travail optimisée

Les robots Stäubli associent une architecture à faible empreinte au sol à un large volume de travail sphérique ou cylindrique, permettant de concevoir des cellules de picking et d’emballage compactes, même dans des lignes de conditionnement très contraintes.

Conception hygiénique (pour l’agroalimentaire/pharmaceutique)

Les structures fermées, le câblage étanche, les surfaces lisses et les géométries faciles à nettoyer prennent en charge les applications critiques en matière d’hygiène, en particulier lorsqu’elles sont utilisées avec les variantes HE, Cleanroom ou Stericlean/Stericlean+.

Revêtement spécial capable de résister à la plupart des protocoles de nettoyage et de désinfection dans l’industrie agroalimentaire.

Sécurité prête pour la collaboration (SIL3 / PL e)

Le contrôleur CS9 intègre des fonctions de sécurité avancées jusqu’à SIL3 / PL e, permettant des cellules de prélèvement et d’emballage de clôture collaboratives ou réduites en cas de besoin, sans sacrifier les performances.

Contactez nos spécialistes ou obtenez plus d’informations techniques

Success stories : Découvrez comment nous aidons nos clients dans leur opérations d'emballage et de pick and place