LXXL PRO Jacquardmaschine – Kompakt und energieffizient

Die elektronische Jacquardmaschine LXXL PRO von Stäubli ist ideal für das Weben von Flachgewebe auf Greiferwebmaschinen bei begrenztem Platzangebot.

Diese Jacquardmaschinen und unsere Webgeschirre sind perfekt aufeinander abgestimmt und können präzise an die Webmaschine angepasst werden, um eine optimale Einstellung zu erreichen.

Vorteile

Die LXXL PRO Jacquardmaschine wurde speziell für das Weben von großgemusterten Flachgeweben entwickelt, wie z.B. Polsterstoffe, Gobelin, Seidenstoffe und Bekleidungsstoffe.

Die Maschine zeichnet sich durch mehrere Innovationen aus, die für Energieeinsparungen sorgen:

  • Das NOEMI-Elektronikkonzept für eine einwandfreie Datenübertragung und Platinenauswahl 
  • Das MX PRO Modul mit seiner reibungsarmen Konstruktion für die Platinenauswahl
  • Neueste Generation der elektronischen Stromversorgung
TYPENMERKMALE/MODELL 

LXXL PRO

Einsatzbereich

Greiferwebmaschinen

Gewebeart

Alle Flachgewebe

Verfügbare Formate

15.360 / 17.920 / 20.480 / 23.040 / 25.600 Platinen*

Antriebskonzept und Fachbildung

  • Doppelhub-Offenfach-Jacquardmaschine
  • Koaxialwellensystem, über komplementäre Exzenterscheiben gesteuert
  • Feineinstellung der Fachgeometrie

Auslösung der Hakenbewegung

Stäubli MX PRO-Module mit QUICK LINK-Schnellverbindung

Elektronische Steuerung

Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole TC8; mit der Webmaschine synchronisiert

* Formate mit bis zu 51.200 Platinen werden durch die Kombination von 2 Maschinen erreicht.

Hauptmerkmale

Stäubli also offers you...