Jacquardmaschine SX PRO für Flach-, Frottier- und technische Gewebe

Die elektronische Jacquardmaschine SX PRO von Stäubli liefert hervorragende Ergebnisse beim Weben von Frottier-, Polster-, Seidenstoffen, Tapisserien, Bekleidung oder Sitzbezügen und technischen Geweben auf allen Arten von Luft-, Greifer- und Wasserstrahl-Webmaschinen.

Die Jacquardmaschine SX PRO ist mit bis zu 2.688 Platinen erhältlich.

Vorteile

Die Jacquardmaschine SX PRO ist sehr robust, verschleißbeständig und auf viele Jahre täglichen Gebrauchs bei minimalem Wartungsaufwand ausgelegt. Die Stromversorgung ist in die Jacquardmaschine integriert, die Maschine ist sehr kompakt und kann dadurch in jeder Weberei installiert werden.

  • Einfach und schnell installiert
  • Präzise und schwingungsfreie Kinematik
  • Reibungsarmes Design reduziert den Energieverbrauch
  • Sicherer und direkter Zugang zur Maschineneinstellung
  • Ausnahmslos lebensdauergeschmierte Lager
  • Optimale Abdichtung und ein ausgeklügeltes Belüftungssystem verhindern das Eindringen von Staub, regulieren die Temperatur und maximieren die Lebensdauer
  • Innovatives NOEMI-Elektronikkonzept für eine einwandfreie Datenübertragung und Platinenauswahl

Was sagt der Kunde?

Die neue Elektronik hat sich bereits bei uns an neuen Formaten bewährt, auch in Kombination mit den neuen Modulen. Diese ermöglichenes uns sowohl mechanisch, als auch im Einlesesystem für die Musterung Energie zu sparen. Alle bisherigen Stärken wurden beibehalten oder sogar verbessert. Diese Maschine wird uns sicherlich lange gute Dienste leisten und uns helfen, sowohl Energie- als auch Wartungskosten zu sparen.

Patrick Seyve,
Webereileiter von Tissage Denis & Fils

TYPENMERKMALE/MODELL

SX PRO

Einsatzbereich

Alle Arten von Webmaschinen (Wasserdüsenwebmaschinen, Greiferwebmaschinen und Luftdüsenwebmaschinen)

Gewebeart

Alle Flach-, Frottier- und technische Gewebe
Mögliche Format

2.688 Platinen (21 Reihen mit 16 Modulen)

Antriebskonzept und Fachbildung

  • Doppelhub-Offenfach-Jacquardmaschine
  • Messerrahmen mit hochpräzisem Führungssystem
  • Feineinstellung der Fachgeometrie

Auslösung der Hakenbewegung

Stäubli MX PRO-Module mit QUICK LINK-Schnellverbindung

Elektronische Steuerung

Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole TC8 mit der Webmaschine synchronisiert

Hauptmerkmale

Stäubli bietet Ihnen auch...