Die JEC WORLD - die führende internationale Fachmesse für Verbundwerkstoffe - ist die globale Referenzmesse für Verbundwerkstoffe, technische Webtechnologien und Lösungen für industrielle Weber und Hersteller von Hochleistungsverbundwerkstoffen. Durch die Zusammenführung von Materiallieferanten, Technologieanbietern und Endverbrauchern unterstützt JEC World die Entwicklung und Industrialisierung der textilbasierten Verbundwerkstoffproduktion auf den globalen Märkten.
Die JEC World bietet eine strategische Plattform für den Austausch über strukturelle Leistung, Prozesssicherheit und langfristige Technologieinvestitionen und unterstützt Weber und Hersteller, die komplexe 3D-Textilverstärkungen für Anwendungen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil, Energie, Bauwesen und High-End-Industriekomponenten herstellen und Verbundwerkstoffe als wichtige Säule der fortschrittlichen Fertigung weltweit stärken.
Lernen Sie die JEC World kennen, eine internationale Fachmesse für Verbundwerkstoffe und verwandte Fertigungstechnologien, die die Anforderungen einer Vielzahl von Branchen erfüllt, von Rohstoffen und Prozessen bis hin zu Automatisierung, Design und Endanwendungsanwendungen.
🗓 10.-12. März 2026
📍Parc des Expositions de Villepinte
🌍Paris, Frankreich
3 Tage Austausch, Brancheneinblicke und Geschäftsmöglichkeiten für industrielle Weber und Verbundwerkstoffhersteller
Mehr erfahren
Das Verbundweben hat sich zu einem kritischen und schnell wachsenden Fertigungssegment entwickelt, das von spezialisierten Herstellern und industriellen Webern durchgeführt wird, die Textilverstärkungen für Verbundwerkstoffe herstellen. Im Gegensatz zur herkömmlichen Textilherstellung konzentriert sich das Verbundweben auf präzise entworfene Gewebearchitekturen, die strenge mechanische, thermische und strukturelle Anforderungen erfüllen und eine strenge Kontrolle der Faserorientierung, der Schichtintegration und der Maßgenauigkeit bei der Arbeit mit Hochleistungsfasern wie Carbon, Glas, Aramid und Hybridmaterialien. Der Markt zeichnet sich aus durch:
Um dieses dynamische Wachstum und diese Komplexität zu bewältigen, verlassen sich Hersteller von Verbundwerkstoffen und industrielle Webereien auf präzisionsgefertigte Webtechnologien , die in der Lage sind, eine stabile, wiederholbare Gewebequalität zu gewährleisten und gleichzeitig Flexibilität, Prozesssicherheit und langfristige Investitionssicherheit zu bieten.
Stäubli Textile ist seit langem auf dem globalen Markt für Verbundwerkstoffe und technische Webereien tätig und unterstützt industrielle Webereien und Hersteller, die fortschrittliche Textilverstärkungen für Hochleistungs-Verbundwerkstoffanwendungen herstellen. Jede Ausgabe der JEC World bietet Stäubli die Gelegenheit, sein Know-how im Verbundwerkstoffweben einer Branche zu präsentieren, die sich durch Kleinserien, hohe Komplexität, strenge Leistungsanforderungen und anspruchsvolle Anwendungsumgebungen auszeichnet und Schlüsseltechnologien wie Kettvorbereitungssysteme, Jacquardfachlösungen und technisches Weben für 3D-Gewebestrukturen abdeckt.
Durch fachlichen Austausch, Expertengespräche und die enge Zusammenarbeit mit Spezialisten für Verbundwerkstoffweberei unterstützt Stäubli Hersteller dabei, komplexe Gewebearchitekturen, verschiedene Hochleistungsfasertypen und häufige Setup-Änderungen zu managen und gleichzeitig eine wiederholbare Gewebequalität, Maßgenauigkeit und Prozessstabilität über Entwicklungs-, Prototyping- und industrielle Produktionsabläufe hinweg zu gewährleisten.
Mit der kontinuierlichen Teilnahme an der JEC World bekräftigt Stäubli sein Engagement für die Verbundwebindustrie und unterstützt industrielle Webereien und Hersteller von Verbundwerkstoffen mit präzisionsgefertigten, konfigurierbaren Weblösungen, die langfristige Zuverlässigkeit, Prozesskontrolle und Investitionssicherheit für fortschrittliche Verbundwerkstoffanwendungen auf den globalen Märkten bieten.
✔ Unterstützung von Verbundwebvorgängen mit geringem Volumen und hoher Komplexität
Hersteller von Verbundwerkstoffwebereien arbeiten in Umgebungen, die durch komplexe Gewebearchitekturen, anspruchsvolle Leistungskriterien und streng kontrollierte Prozesse definiert sind. Die Weblösungen von Stäubli sind so konzipiert, dass sie einen stabilen, wiederholbaren Betrieb in Produktionsumgebungen mit geringem Volumen und hoher Komplexität unterstützen und es den Herstellern ermöglichen, fortschrittliche Textilverstärkungen mit gleichbleibender Qualität und Prozesssicherheit herzustellen.
✔ Angepasst an fortschrittliche 3D-Composite-Anwendungen
Der Markt für Verbundwerkstoffweben bedient hochspezifische Anwendungssegmente wie Luft- und Raumfahrt, Automobil, Energie, Bauwesen und industrielle Verbundwerkstoffe. Die Webtechnologien von Stäubli sind an diese anwendungsorientierten Anforderungen angepasst und unterstützen die Herstellung komplexer 3D-Gewebestrukturen unter Verwendung von Hochleistungsfasern bei gleichzeitig präziser Kontrolle über die Gewebegeometrie, Faserorientierung und strukturelle Integrität.
✔ Konsistente Gewebeleistung in komplexen Produktionsszenarien
Composite-Weber müssen reproduzierbare Gewebeeigenschaften sicherstellen und gleichzeitig häufige Änderungen der Fasertypen, Webarchitekturen und Produktionsanlagen in der Entwicklung und industriellen Fertigung bewältigen. Die Systeme von Stäubli bieten präzises Fachen und eine kontrollierte Garnhandhabung, die den Herstellern helfen, die Maßgenauigkeit, Gewebekonsistenz und Wiederholbarkeit der Leistung über verschiedene Verbundwebkonfigurationen hinweg aufrechtzuerhalten.
✔ Langfristige Unterstützung für anspruchsvolle Fertigungsumgebungen in Verbundwerkstoffen
In einem Markt, der von technischer Komplexität und langfristigen Investitionszyklen geprägt ist, arbeitet Stäubli eng mit Composite-Webern und -Herstellern durch technisches Know-how, Anwendungsunterstützung und langfristige Partnerschaften zusammen. Dieses nachhaltige Engagement hilft Kunden, die Prozessstabilität zu sichern, die Leistung zu optimieren und eine zuverlässige Produktion für Hochleistungs-Verbundwerkstoffanwendungen auf den globalen Märkten zu gewährleisten.
Die JEC World stellt für Stäubli Textile eine wichtige internationale Plattform dar, die die strategische Bedeutung des globalen Marktes für Verbundwerkstoffe und technische Webereien widerspiegelt. Der Schwerpunkt der Präsenz von Stäubli liegt auf der Unterstützung von Industriewebern und Verbundwerkstoffherstellern, die in anspruchsvollen Umgebungen tätig sind, die durch komplexe Gewebearchitekturen, strenge Leistungsanforderungen und enge Betriebstoleranzen gekennzeichnet sind. Stäubli erfüllt die Anforderungen von Herstellern, die technische 3D-Textilverstärkungen für Hochleistungsverbundwerkstoffanwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Energie, Bauwesen und Industrie herstellen.
Mit spezialisiertem technischem und anwendungstechnischem Know-how begleitet Stäubli Composite-Weber während des gesamten Lebenszyklus der Ausrüstung. Durch enge Zusammenarbeit und anwendungsorientierten Support unterstützt Stäubli die Hersteller dabei, eine stabile Prozesssteuerung, eine reproduzierbare Gewebequalität und einen zuverlässigen Betrieb von der Entwicklung über das Prototyping bis hin zur industriellen Produktion zu gewährleisten. Dieses langfristige Engagement unterstützt Composite-Weber bei der Verwaltung komplexer Setups, Hochleistungsfasertypen und sich ändernder Anwendungsanforderungen und sichert gleichzeitig langfristige Produktivität und Investitionsvertrauen.
TECHTEXTIL - Frankfurt, Deutschland
Die Zukunft der Verbundwerkstoffe gestalten? Besuchen Sie Stäubli Textile auf der Techtextil Frankfurt und entdecken Sie mit unseren Composite-Experten fortschrittliche technische Webereien, Hochleistungsfasern und 3D-Lösungen.
ITMA EUROPA
Besuchen Sie uns auf der ITMA Europe, der führenden internationalen Textilmaschinenmesse, wo Stäubli Textile Weblösungen für eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Gewebeproduktion in einer Vielzahl von Anwendungen präsentiert, von der Kettvorbereitung und Schaftweberei bis hin zum Jacquardfachen und technischen Weben.