Ausstellung

ITME, Uttar Pradesh
Indische Internationale Ausstellung für Textilmaschinen


ITME - Leitmesse für Weberei und Textilproduktion in Indien

Die ITME - Indian International Textile Machinery Exhibition - ist Indiens Referenzmesse für Textilmaschinen, Technologien und Lösungen für Indiens große und stark diversifizierte Webindustrie. Die ITME bringt Textilfabriken, Maschinenhersteller und Entscheidungsträger der Branche zusammen und spiegelt die Größe und Vielfalt des indischen Textilsektors wider und unterstützt die Modernisierung und Erweiterung der Produktionskapazitäten.

ITME bietet ein strategisches Forum für den Austausch über Produktionsleistung, Vielseitigkeit und langfristige Maschineninvestitionen und unterstützt Webereien bei der Bewältigung hoher Mengen, häufiger Änderungen und vielfältiger Gewebeanwendungen und stärkt Indiens Position als globales Zentrum für die Textilherstellung.

Lernen Sie die ITME India kennen, eine führende Fachmesse für Textilmaschinen und -technologien, die sich mit den Anforderungen eines der vielfältigsten Webereimärkte der Welt befasst – von der Kettvorbereitung über Nockenbewegungen bis hin zu Schaft- und Jacquardfachlösungen.

 

🗓 4. bis 9. Dezember 2026

📍Indien Messezentrum & Markt
🌍Greater Noida, Uttar Pradesh

 

6 Tage Austausch, Brancheneinblicke und Geschäftsmöglichkeiten für Indiens Weberei- und Textilindustrie

Indien: Ein großer und stark diversifizierter Markt für die Textilherstellung

Indien ist einer der größten Textilproduzenten der Welt und zeichnet sich durch eine großvolumige Webindustrie mit mehreren Clustern aus, die in zahlreichen Regionen und Anwendungen tätig ist. Die Weberei reicht von großen Industriebetrieben bis hin zu spezialisierten Produktionsclustern, die Bekleidungsstoffe, Heimtextilien und Denim sowohl für den Inlandsverbrauch als auch für den Exportmarkt liefern. Der Markt zeichnet sich aus durch:

  • Bekleidungsstoffweberei auf nationaler Ebene, bei der die Webereien gleichzeitig eine hohe Produktion und eine hohe Artikelvielfalt bewältigen und Hemden auf Baumwollbasis und Stoffe mit geringem Gewicht mit häufigen Konstruktions- und Spezifikationsänderungen herstellen.
  • Umfangreiche Produktion von gewebten Heimtextilien auf dem indischen Inlandsmarkt, einschließlich Schlaf- und Badwäsche, wo Webereien mehrere Designs, Qualitätsstufen und Spezifikationen parallel verwalten und gleichzeitig die Exportnachfrage bedienen.
  • Das Weben von Denim-Stoffen als wachsendes Segment, das von spezialisierten Webereien mit Hochspannung und schweren Geweben durchgeführt wird, wobei die Produktion von standardisierten Artikeln für hohe Stückzahlen bis hin zu differenzierten Denim-Konstruktionen reicht, die eine robuste und zuverlässige Webleistung erfordern.
  • Hohe betriebliche Komplexität in Indiens spezialisierten Webereien, da die Hersteller häufige Artikelwechsel, unterschiedliche Garntypen und gemischte Auflagenlängen bewältigen müssen, was Maschinen erfordert, die in der Lage sind, eine gleichbleibende Qualität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig effizient zwischen Konstruktionen und Spezifikationen zu wechseln.

Um Umfang und Komplexität zu bewältigen, sind indische Webereien auf Maschinen angewiesen, die für eine kontinuierliche industrielle Produktion ausgelegt sind , die häufige Artikelwechsel unterstützen und gleichzeitig eine stabile, wiederholbare Produktionsqualität gewährleisten.

Die Teilnahme von Stäubli an der ITME

Stäubli Textile engagiert sich seit langem in der indischen Webereiindustrie und unterstützt spezialisierte Webereien, die auf nationaler Ebene in den Bereichen Bekleidungsstoffe, Heimtextilien und Denim tätig sind. Jede Ausgabe der ITME bietet Stäubli die Gelegenheit, sein gesamtes Web-Know-how in einer Branche zu präsentieren, die von hohen Stückzahlen, großer Anwendungsvielfalt und komplexen Produktionsanforderungen geprägt ist und Schlüsselprozesse von Kettvorbereitungssystemen über  Schaftweberei bis hin zu Jacquardtechnologien abdeckt.

Durch fachlichen Austausch, Expertengespräche und die enge Zusammenarbeit mit Webprofis unterstützt Stäubli indische Webereien bei der Bewältigung häufiger Artikel- und Konstruktionsänderungen, der Handhabung verschiedener Garntypen und der Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden Gewebequalität über große Webmaschinenflotten mit gemischten Auflagenlängen hinweg.

Mit der wiederkehrenden Teilnahme an der ITME bekräftigt Stäubli sein Engagement für die indische Webereiindustrie und unterstützt Hersteller mit industrietauglichen, konfigurierbaren Weblösungen und bewährter Leistung, die den Anforderungen einer großen, diversifizierten Produktion und langfristiger Maschineninvestitionen in der komplexen indischen Textillandschaft gerecht werden.

Warum sich Webereihersteller in Indien für Stäubli entscheiden

✔ Unterstützung großer und diversifizierter Webereien

Indische Webereien sind auf nationaler Ebene in einem stark diversifizierten Markt tätig. Die Lösungen von Stäubli sind so konzipiert, dass sie einen stabilen Betrieb über große Webmaschinenflotten hinweg unterstützen und es den Herstellern ermöglichen, einen hohen Output zu bewältigen und gleichzeitig eine hohe Produktvielfalt und komplexe Produktionsumgebungen zu bewältigen.

✔ Geeignet für spezialisierte Bekleidungs-, Heimtextilien- und Denim-Produktion

Indiens Webereiindustrie besteht aus spezialisierten Webereien, die sich jeweils auf definierte Stoffsegmente wie Bekleidungsstoffe, Heimtextilien oder Denim konzentrieren. Die Webtechnologien von Stäubli sind an diese anwendungsspezifischen Produktionsanforderungen angepasst und unterstützen eine stabile Leistung über eine Vielzahl von Konstruktionen, Garnen und Gewebespezifikationen hinweg.

✔ Gleichbleibende Gewebequalität über gemischte Produktionsläufe hinweg

Indische Produzenten müssen eine reproduzierbare Gewebequalität aufrechterhalten und gleichzeitig häufige Artikelwechsel, unterschiedliche Auflagenlängen und unterschiedliche Garntypen bewältigen. Die Systeme von Stäubli bieten ein präzises Fachverhalten und ein kontrolliertes Garnverhalten und helfen Webereien, eine gleichbleibende Qualität über große Webmaschinenflotten hinweg zu gewährleisten, die mit gemischten Produktionsszenarien arbeiten.

✔ Langfristige Unterstützung für komplexe industrielle Webumgebungen

In einem von Größe und Komplexität geprägten Markt arbeitet Stäubli eng mit indischen Webereiherstellern durch technisches Know-how, Schulungen und Vor-Ort-Support zusammen. Diese langfristige Begleitung hilft den Webereien, die Leistung zu optimieren, die Ergebnisse über alle Anlagen hinweg zu standardisieren und die nachhaltige Produktivität in Indiens stark diversifizierter Webindustrie zu sichern.

Stäubli Textile Präsenz in Indien

Indien stellt für Stäubli Textile einen Kernmarkt dar, der von der Größe, Vielfalt und Komplexität der Webereiindustrie des Landes geprägt ist. Der Schwerpunkt der Präsenz von Stäubli liegt auf der Unterstützung von spezialisierten Webereien, die auf nationaler Ebene tätig sind und den Anforderungen der Großserienproduktion, der hohen Artikelvielfalt und des komplexen Betriebsumfelds gerecht werden. Die enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern gewährleistet zuverlässige Leistung, reproduzierbare Qualität und die Ausrichtung auf die Anforderungen des industriellen Webens in den wichtigsten Gewebesegmenten Indiens.

Stäubli setzt in Indien auf regionale Service- und Supportteams. Mit 23 lokalen Technikern und globalen Experten vor Ort bieten wir technische Schulungen an und arbeiten eng mit den Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass die Lösungen ihren tatsächlichen Produktionsanforderungen entsprechen. Heute verfügen wir über fünf Servicebüros in Mumbai, Surat (Gujarat), Erode (Tamil Nadu), Ichalkaranji (Maharshtra) und Ahmenabad (Gujarat).

Anpassungsfähigkeit, Präzision & hohe Produktierbarkeit

Reaktiver lokaler Kundenservice

Original-Ersatzteile

Digitale Dienste 7/24 verfügbar

Weitere wichtige Veranstaltungen, bei denen Sie uns treffen können