Ausstellung

IGATEX, Lahore, Pakistan
Internationale Ausstellung für Bekleidung, Textilmaschinen und Zubehör

 


IGATEX Pakistan – Die Messe für pakistanische Textilinnovationen

Die IGATEX  - Lahore International Textile Exhibition - ist Pakistans führende Fachmesse für Textilmaschinen und -technologien für einen industriellen, auf Baumwolle basierenden Webereisektor, der sich auf die Großserienproduktion konzentriert. Die Messe bringt Webereien, Technologielieferanten und Branchenentscheider zusammen, die in einem Markt tätig sind, in dem hohe Produktionsläufe, Betriebsstabilität und Kosteneffizienz für die Wettbewerbsfähigkeit von zentraler Bedeutung sind. IGATEX spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung praktischer Modernisierungs- und Automatisierungsbemühungen in der gesamten pakistanischen Textilherstellungslandschaft.

Mit einer der weltweit größten integrierten Textilindustrien auf Baumwollbasis ist Pakistan ein wichtiges globales Beschaffungszentrum für Garne, Stoffe, Bekleidung und Heimtextilien mit einem starken Fokus auf Exportmärkte. Webereien stehen unter starkem Druck, Effizienz, Qualitätskonsistenz und internationale Konformität zu verbessern. IGATEX bietet eine Plattform für den Austausch über Produktionsherausforderungen, Prozessoptimierung und fortschrittliche Textiltechnologien, die die Modernisierung des pakistanischen Textilsektors unterstützen.

Lernen Sie die IGATEX Pakistan kennen, die Referenzmesse für Textilmaschinen für den pakistanischen Industriewebereisektor, die fortschrittliche Weblösungen von der Kettvorbereitung und dem Einziehen bis hin zum Hochleistungsfachen mit Schaft-, Nocken- und Jacquardtechnologien präsentiert.
 

🗓 15.-18. Oktober 2026

📍Lahore, Punjab 
🌍Messezentrum, Lahore
 

4 Tage voller Verbindungen, Innovationen und Möglichkeiten rund um die  Modernisierung der pakistanischen Webereiindustrie

Pakistan: ein wichtiger Hersteller von Textilgeweben mit Nachfrage nach Weberei-Upgrades

Pakistan ist ein wichtiger globaler Produzent von gewebten Textilgeweben, der von einer großen und exportorientierten Webindustrie unterstützt wird, die die internationalen Bekleidungs - und Heimtextilmärkte beliefert. Der Markt zeichnet sich aus durch:

  • Großserienproduktion von Geweben für den Export, insbesondere von Schlafzimmerwäsche, Badewäsche, Jeansstoffen und gewebten Bekleidungsstoffen, hauptsächlich auf Basis von Baumwolle und baumwollreichen Mischungen
  • Eine etablierte Webereiindustrie in einer Phase fortschreitender Modernisierung, die die Nachfrage nach Upgrades von Webmaschinen, Optimierung der Webmaschinenleistung und Produktivitätssteigerungen schafft
  • Anforderungen an Produktivität, Maschinenzuverlässigkeit und Dauerbetrieb, getrieben durch Kostendruck und anspruchsvolle Lieferanforderungen
  • Wachsende Erwartungen an beste Gewebequalität, Konsistenz und Reproduzierbarkeit, abgestimmt auf internationale Kundenanforderungen und Markenstandards

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, suchen pakistanische Webereien nach robusten, flexiblen und energieeffizienten Lösungen, die darauf ausgelegt sind, bestehende Webstühle und Fachbildesysteme aufzurüsten , die langfristige Betriebszuverlässigkeit zu verbessern und eine gleichbleibende Gewebequalität im industriellen Exportmaßstab zu unterstützen.

Die Teilnahme von Stäubli an der IGATEX

Stäubli Textile unterstützt pakistanische Webereien bei der Modernisierung und Optimierung ihrer Produktionskapazitäten mit Lösungen, die auf Zuverlässigkeit, langfristige Produktionsstabilität und nachhaltige Betriebsleistung ausgerichtet sind. Auf der IGATEX präsentiert Stäubli seine Lösungen, die die Modernisierung von Webereien unterstützen. Von der Kettvorbereitung und Schaftweberei über Jacquardtechnologien bis hin zu Automatisierungslösungen, die an etablierte Produktionsstrukturen angepasst sind. 

Durch technischen Austausch und enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnern unterstützt Stäubli pakistanische Hersteller bei der Bewältigung wichtiger Marktherausforderungen wie der Modernisierung bestehender Produktionsanlagen, der Verbesserung der Qualitätskonsistenz und der Optimierung der betrieblichen Effizienz.

Mit der Teilnahme an der IGATEX bekräftigt Stäubli sein langfristiges Engagement für die pakistanische Webereiindustrie und unterstützt deren kontinuierliche Entwicklung mit robusten Technologien, bewährter Leistung und upgradeorientierten Lösungen, die sowohl den aktuellen Produktionsanforderungen als auch zukünftigen Verbesserungen gerecht werden.

Warum sich pakistanische Textilhersteller für Stäubli entscheiden

Gebaut für stabile Leistung in anspruchsvollen Webumgebungen

Pakistanische Webereien arbeiten mit hoher Auslastung und begrenztem Spielraum für Störungen. Die Lösungen von Stäubli sind so konzipiert, dass sie ein stabiles Maschinenverhalten, konstante Leistung und langfristige Haltbarkeit unterstützen und den Herstellern helfen, auch über längere Produktionszyklen hinweg eine zuverlässige Gewebeproduktion aufrechtzuerhalten.

✔ Integration in etablierte Webereien

Die Weblösungen von Stäubli sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in bestehende Webstuhlflotten integrieren lassen und eine schrittweise Modernisierung unterstützen und gleichzeitig den kontinuierlichen Betrieb und die industrielle Effizienz erhalten.

✔ Gleichbleibende Qualität auf industriellem Produktionsniveau

Für Denim-, Bekleidungs- und Heimtextilanwendungen auf Baumwollbasis gewährleisten Stäubli-Systeme präzises Fachbild, kontrolliertes Garnverhalten und stabile Webbedingungen und unterstützen so eine reproduzierbare Gewebequalität über lange Produktionsläufe und modernisierte Anlagen hinweg.

✔ Lokaler Support mit globaler Webkompetenz

Mit einer Kombination aus internationaler, langjähriger Expertise und lokaler Präsenz arbeitet Stäubli über die Maschinenlieferung hinaus eng mit pakistanischen Kunden zusammen. Bedienerschulungen, Wartungsdienste und Originalersatzteile tragen zu dauerhafter Leistung, Zuverlässigkeit der Ausrüstung und langfristiger Kapitalrendite bei.

Die Textilpräsenz von Stäubli in Pakistan

Pakistan stellt für Stäubli Textile einen wichtigen Markt dar, der sich seit langem auf die Unterstützung der Webereiindustrie des Landes konzentriert. Die Präsenz von Stäubli auf dem Markt basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und regionalen Serviceteams, die einen reaktionsschnellen Support ermöglicht und gleichzeitig die globalen Standards von Stäubli für Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung einhält.

Stäubli arbeitet mit engagierten Service- und Supportteams zusammen, die durch internationales Weber-Know-how unterstützt werden, um pakistanische Kunden während des gesamten Lebenszyklus der Anlagen zu begleiten. Dazu gehören technische und prozessuale Unterstützung, Bedienerschulung und regelmäßige Interaktion vor Ort, um sicherzustellen, dass die Stäubli-Lösungen gut auf lokale Webanwendungen, modernisierte Installationen und langfristige Produktionsanforderungen abgestimmt sind.

Anpassungsfähigkeit, Präzision & hohe Produktierbarkeit

Reaktiver lokaler Kundenservice

Original-Ersatzteile

Digitale Dienste 7/24 verfügbar

Weitere wichtige Veranstaltungen, bei denen Sie uns treffen können