Bewährte Webmaschinen für die Airbagherstellung in der Automobilindustrie

Als Hersteller von Airbaggeweben ist es entscheidend, Webmaschinen zu benutzen, die hohe Präzision und Effizienz bei der Herstellung verschiedenster Airbaggewebe für Fahrer- und Beifahrerairbags gewährleisten. Unsere fortschrittlichen Webmaschinen, einschließlich Exzentermaschinen, Rotationsschaftmaschinen und Jacquardmaschinen, bieten die Flexibilität unterschiedliche Designs wie Front-, Knie- und Seitenairbags sowie flach gewebte und einteilig gewebte (OPW) Konfigurationen zu realisieren. Die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit dieser Maschinen sind für eine kontinuierliche Produktion von zentraler Bedeutung.

Stäubli-Maschinen und -Lösungen sind darauf ausgelegt, Ihre Produktionsprozesse zu unterstützen und zu optimieren und eine einfache Anpassung an Designänderungen und Artikelvariationen zu ermöglichen. Angesichts der Bedeutung von Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten wir vielseitige Maschinen an, die die Grundlage Ihrer Produktion bilden und die spezifischen Herausforderungen von Airbaggewebeherstellern meistern. Entdecken Sie unsere Webereilösungen, die für ihre Zuverlässigkeit, Leistungsstärke und Langlebigkeit bekannt sind, um Ihre Produktionskapazitäten zu erweitern.Die Maschinen und Lösungen von Stäubli sind so konzipiert, dass sie Ihre Produktionsprozesse unterstützen und optimieren und eine einfache Anpassung an Designänderungen und Stilvariationen ermöglichen. Wir wissen, wie wichtig Sicherheit und Zuverlässigkeit sind, und bieten vielseitige Maschinen, die die Grundlage Ihrer Produktion bilden und die spezifischen Herausforderungen der Hersteller von Airbaggeweben erfüllen. Entdecken Sie unsere Weblösungen, die für ihre Zuverlässigkeit, Leistung und Langlebigkeit bekannt sind, um Ihre Produktionskapazitäten zu verbessern.

Stäubli Webmaschinen für die Airbagproduktion

Jacquard-Technologie ermöglicht OPW für Airbag-Hersteller

Die Jacquardmaschine LXL PRO produziert anspruchsvolle OPW-Airbags mit eingewebten Nähten, um die erforderliche Form und maximale Sicherheit zu gewährleisten. Diese Technologie ermöglicht die Entwicklung neuer Generationen von OPW-Airbags, die Optionen wie Kammern innerhalb des Airbags beinhalten, um dem Fahrzeugdesign und der Sicherheit gerecht zu werden. Darüber hinaus gewährleisten unsere Maschinen präzises und sanftes Garnhandling, das für die Erhaltung der Qualität und Zuverlässigkeit des OPW-Airbags entscheidend ist.

Kettbindemaschine steigert Ihre Produktivität

Die TOPMATIC-Webkettenknüpfmaschine gewährleistet eine hohe Effizienz beim Kettwechsel für Airbag-Hersteller. Ihre Vielseitigkeit für alle Garnarten und optimale Knopfqualität führen zu minimalen Stillstandzeiten der Webmaschinen. Die fortschrittlichen Qualitätskontrollfunktionen der TOPMATIC sorgen für hochwertige Knoten und verringern die Wahrscheinlichkeit von Fehlern im Endprodukt. Diese Kombination aus Effizienz, Vielseitigkeit und Qualitätskontrolle macht diese Knüpfmaschine zur idealen Wahl für die Airbag-Herstellung.

Einziehanlage zur Optimierung Ihrer Webvorbereitung

Die Einziehmaschine  SAFIR PRO S37 nimmt sich der spezifischen Herausforderungen beim Weben von Flachgeweben an, die in Airbags verwendet werden, die eine präzise Kontrolle der Luftdurchlässigkeit und Hitzebeständigkeit erfordern. Die Fähigkeit der Maschine, Anwendungen mit doppeltem Kettbaum mithilfe der Option Layer & Offset Management zu bewältigen, steigert ihre Leistung beim Weben von Airbags. Diese Einziehanlage ist für Hersteller besonders vorteilhaft, da sie die Produktion fehlerfreier Webgeschirre ermöglicht, die für die Sicherheit und Langlebigkeit von Airbags entscheidend sind.

Rotations-Dobby - hohe Produktivität und Präzision

Die Rotationsdobby S3200 ist die ideale Lösung für das Weben von flachen Stoffen, die in Frontairbags (Fahrer- und Beifahrerairbags) verwendet werden. Diese Gewebe bieten die gewünschte Luftdurchlässigkeit und Hitzebeständigkeit. Das elektronische Steuerungssystem und das wartungsfreie e32/e33-Getriebe der S3200 sorgen für eine optimale Leistung und erfüllen die spezifischen Herausforderungen beim Weben. Diese fortschrittliche Technologie garantiert die Herstellung hochwertiger Airbag-Stoffe, die strenge Anforderungen an Sicherheit und Haltbarkeit erfüllen.

Textile Lösungen für Fahrzeuganwendungen