Webmaschinen für Seidenstoffe

Wir bei Stäubli wissen, welche technische Präzision in der Seidenweberei erforderlich ist. Von der heiklen Handhabung von Kettfäden bis hin zur Komplexität der Jacquardmuster stehen Seidenweber vor einzigartigen Herausforderungen – Ausfallzeiten, Spannungsregelung, Geschwindigkeitsbegrenzungen und arbeitsintensive Kettvorbereitung. Deshalb entwickeln wir fortschrittliche Lösungen, die diesen Anforderungen gerecht werden.

Seidenschalstoffe

Flexible Hochgeschwindigkeits-Seidenweb- und Kettvorbereitungslösungen für schnelle Artikelwechsel und effizienten Durchsatz.

Herstellung von Krawattenstoffen

Zuverlässige Webmaschinen für schonende Garnbehandlung, die verfeinerte Gewebestrukturen und präzise Muster für hochwertige Seidenkrawatten ermöglichen .

Einfarbiges Seidenfutter und Jacquardseide

Energieeffiziente Hochgeschwindigkeitswebmaschinen, die höchste Qualität und raffinierte Musterung für das Futter von Seidenjacken gewährleisten.

Ihre Herausforderungen

Seide, eine zarte und zerbrechliche Faser

Seide kann bei unsachgemäßer Handhabung während der Kettvorbereitung oder des Webens leicht beschädigt oder gebrochen werden.

Kein Raum für Fehler

Spannungs- oder Ausrichtungsfehler können zu Defekten im Gewebe führen, die Anpassungen oder Nacharbeiten erfordern und die Verluste erhöhen.

Kontinuierliche Produktion von Seidenstoffen

Für maximale Rentabilität sollte der Seidenwebprozess möglichst ohne Unterbrechungen verlaufen. Die genaue Berechnung von Stillstandszeiten und Stiländerungen ermöglicht eine Margenoptimierung.

Stil- und Designänderungen erfordern ein hohes Maß an Flexibilität bei den Geräten.

Sie erwarten von Ihren Webmaschinen eine hohe Anpassungsfähigkeit, sowohl in Bezug auf unterschiedliche Dichten, Webarten und Designs als auch in Bezug auf die Steuerung der Seidenfadenspannung.

Webmaschinen für die Herstellung von Seidenstoffen

Unser umfassendes Angebot an Webmaschinenlösungen – einschließlich Exzentermaschinen, Schaftmaschinen und Jacquardmaschinen – wurde entwickelt, um die Leistung zu optimieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und höchste Gewebequalität zu gewährleisten. Mit automatisierten Kettvorbereitungssystemen zum Einziehen, Schlichten und Knüpfen helfen wir, Abläufe zu rationalisieren und Fehler zu minimieren, selbst bei den empfindlichsten Seidengarnen.

Ganz gleich, ob Sie mit Luftdüsen-oder Greiferwebmaschinen oder Hochgeschwindigkeits-Jacquardweben arbeiten, Stäubli bietet Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation. Und weil wir wissen, dass Technologie nur so stark ist wie der Support dahinter, bieten wir engagierte Serviceteams, reaktionsschnelle technische Unterstützung und Ersatzteilverfügbarkeit, um Ihren Betrieb reibungslos zu gestalten – überall auf der Welt.

Denn jeder Faden zählt, und damit auch Ihr Seelenfrieden.

Präzises Einziehen von Seidenkettfäden

Entdecken Sie für das Einziehen von Seidenfäden unsere automatische Einziehmaschine, die einen schnellen Stilwechsel ermöglicht und Stillstandszeiten reduziert. Dabei können hohe Dichten und mehrschichtige Webketten fehlerfrei gehandhabt werden.

Schnelles Knüpfen von zarten Seidenkettfäden

Unsere Knüpfmaschine wurde für Seidenweber entwickelt, die empfindliche Garne verarbeiten, und bietet schnelles, präzises Knüpfen unter Wahrung der Garnintegrität.

Produktivität und Feingefühl dank unserer Rotationsschaftmaschine

In Kombination mit unseren neuesten Getrieben liefert unsere Rotationsschaftmaschine ein präzises, fehlerfreies Fach bei gleichzeitiger Minimierung der Seidenkettspannung.

Stäubli Textile unterstützt Sie

Warum Stäubli Textile wählen?

Anpassungsfähigkeit, Präzision & hohe Produktivität

Reaktiver lokaler Kundenservice

Original-Ersatzteile

Digitaler Kundendienst 24/7 verfügbar

Entdecken Sie gewebte Anwendungen mit Stäubli Textile