Webmaschinen für Denim-Stoffe

Stäubli liefert hocheffiziente Weblösungen, die für die Denim-Produktion entwickelt wurden. Unsere Technologie unterstützt sowohl traditionelle als auch innovative Denim-Stile, von klassischen Twills bis hin zu fortschrittlichen Stretch- und strukturierten Stoffen. Unsere Lösungen sorgen für eine optimale Kettvorbereitung und präzise Webfachsteuerung, wodurch eine gleichbleibende Qualität und hohe Produktivität bei allen Arten von Denim-Stoffen gewährleistet wird. Entdecken Sie, wie Stäublis Webtechnologien Denim-Herstellern dabei helfen, die Anforderungen sowohl der Premiummode als auch der Großserienproduktion zu erfüllen.

Ihre Herausforderungen bei der Herstellung von Denim-Stoffen

Zeitaufwändiges Einziehen von Ketten

Der manuelle Ketteinzug ist langsam und fehleranfällig. Dies kann zu Produktionsverzögerungen und erhöhten Arbeitskosten führen.

Highspeed-Weben ohne Defekte

Wenn Webstühle mit hoher Geschwindigkeit laufen, besteht die Gefahr von Fadenbruch und Musterverformung. Dies macht es für Weber schwierig, Produktivität mit gleichbleibender Stoffqualität in Einklang zu bringen.

Präzise Webfachöffnung für komplexe Denim-Gewebe

Die Aufrechterhaltung einer präzisen Öffnung des Webfachs ist bei komplexen Denim-Mustern von entscheidender Bedeutung. Eine Fehlausrichtung führt zu sichtbaren Defekten und verringert die Qualität des Denim-Stoffes insgesamt.

Handhabung von groben oder elastischen Garnen

Grob- oder Stretchgarne sind schwer zu verarbeiten. Dies kann zu häufigen Brüchen, Spannungsproblemen und einer inkonsistenten Webleistung über Chargen hinweg führen.

Herstellung von Denim-Stoffen

Die Denim-Herstellung erfordert Stärke, Geschwindigkeit und Beständigkeit. Von der Kettvorbereitung bis zum Öffnen des Fachs sind unsere Lösungen darauf ausgelegt, die Herausforderungen von groben Garnen und Stretchmischungen zu bewältigen und eine reibungslose Verarbeitung und reduzierte Ausfallzeiten in allen Produktionsphasen zu gewährleisten.

Unsere Webtechnologien sind für das Schaftweben optimiert. Sie alle bieten eine robuste Leistung für klassische Denim-Twills, strukturierte Finishes und innovative Mischungen. Ganz gleich, ob Sie modischen Denim oder Stoffe in Industriequalität herstellen, unsere Systeme sorgen für eine hohe Ausgangsgeschwindigkeit ohne Kompromisse bei der Qualität.

Effizienz ist bei der Denim-Produktion entscheidend. Aus diesem Grund sind unsere Maschinen so konzipiert, dass sie die Rüstzeit minimieren, Fehler reduzieren und einen kontinuierlichen Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen unterstützen. Mit der Automatisierung und intelligenten Steuerung von Stäubli können Denim-Hersteller enge Fristen einhalten und die Produktion mit Zuversicht skalieren.

Der globale Support und die reaktionsschnellen Serviceteams bei Stäubli tragen dazu bei, dass der Betrieb reibungslos läuft. Von Ersatzteilen bis hin zu technischem Know-how helfen wir Denim-Herstellern, ihre Produktivität zu erhalten und in einem schnelllebigen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Zuverlässige Fachbildung für die Highspeed-Produktion von Denim-Stoffen — Cam Motions Serie S1600 und S1700

Sorgt für präzise, vibrationsfreie Fachbildung bei hohen Geschwindigkeiten, minimiert die Garnbelastung, reduziert Defekte und gewährleistet eine gleichbleibende Gewebequalität.

Präzise Fachbildung für die komplexe Produktion von Denim-Stoffen – Rotations-Dobby Serie S3200

Sorgt für eine präzise Fachbildung bei komplexen Mustern und sorgt so für sauberen, fehlerfreien Denim-Stoff auch bei unterschiedlichen und anspruchsvollen Garnarten.

Effizientes Einziehen für Denim-Ketten Hochgeschwindigkeits-Einziehmaschine SAFIR PRO S47

Wickelt automatisch den Einziehprozess für schwere und elastische Denim-Garne ab, reduziert die Rüstzeit, minimiert manuelle Fehler und unterstützt häufige Stilwechsel.

Automatisiertes Knüpfen von Standard-Denim-Garnen — Webketten-Knüpfmaschine TIEPRO

Verarbeitet anspruchsvolle Garne mit Präzision, minimiert Bruch- und Spannungsprobleme, um eine konsistente, qualitativ hochwertige Weberei über alle Chargen hinweg zu gewährleisten.

Zuverlässiges Anküpfen für verschiedene Denim-Garne — Webketten-Knüpfmaschine TOPMATIC

Gewährleistet das reibungslose Anknüpfen schwieriger Garne, reduziert Spannungsfehler und Brüche und hält die Leistung über verschiedene Chargen hinweg konstant.

Stäubli Textile unterstützt Sie dabei

Was Sie von uns profitieren

Anpassungsfähigkeit, Präzision & hohe Produktierbarkeit

Reaktiver lokaler Kundenservice

Original-Ersatzteile

Digitale Dienste 7/24 verfügbar

Entdecken Sie weitere Webanwendungen mit Stäubli Textile