Automatisieren Sie Ihre Montagelinie mit Präzisionsrobotern

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Robotik-Experten auf

Vorteile des Einsatzes von Roboterarmen in Montageanwendungen

Die Montage gehört zu den zentralen Anwendungen der Industrierobotik und ermöglicht hocheffiziente, präzise und wiederholgenaue Prozesse. Mit modernen 2D- und 3D-Vision-Systemen ausgestattet, erkennen und positionieren unsere Roboter Bauteile exakt und führen auch komplexe Montageschritte zuverlässig aus. Bei größeren Montageprojekten arbeiten mehrere Roboter nahtlos zusammen, kommunizieren in Echtzeit und sorgen so für maximale Leistung und durchgängige Prozesssicherheit.

Unser Ansatz verbindet technologische Innovation mit enger Partnerschaft. So stellen wir sicher, dass Ihre individuellen Anforderungen mit leistungsstarken, zukunftssicheren Robotiklösungen erfüllt werden. Wir machen Ihre Abläufe effizienter, Ihre Systeme intelligenter und Ihre Ergebnisse erfolgreicher – mit klarem Fokus auf Ihren Mehrwert.

Langfristiger ROI

Die Investition in robotergestützte Montagesysteme zahlt sich langfristig deutlich aus. Durch geringere Arbeitskosten, minimierte Fehlerquoten und einen höheren Durchsatz entstehen spürbare Einsparungen und eine gesteigerte Rentabilität. Da Roboter rund um die Uhr ohne Ermüdung arbeiten, sichern sie eine konstant hohe Leistungsqualität und ermöglichen verlässliche, planbare Produktionsabläufe.

Erhöhte Flexibilität

Moderne Roboterarme decken ein breites Spektrum an Montageaufgaben ab – von sensiblen elektronischen Bauteilen bis hin zu robusten, schweren Komponenten. Dank schneller Werkzeugwechsel und flexibel programmierbarer Abläufe können Hersteller produktiv bleiben und sich ohne aufwendige Rüstzeiten an neue Marktanforderungen oder Produktvarianten anpassen.

Überlegene Qualität und Konsistenz

Roboter liefern dauerhaft wiederholgenaue Präzision und eliminieren Schwankungen, die bei manuellen Prozessen unvermeidlich sind. Diese konstante Qualität steigert die Produktzuverlässigkeit, reduziert Ausschuss und erleichtert die Einhaltung anspruchsvoller Industriestandards.

Arbeitssicherheit und Ergonomie

Durch die Automatisierung von monotonen oder potenziell gefährlichen Aufgaben tragen Roboter entscheidend zur Verbesserung der Arbeitssicherheit bei. Sie reduzieren das Risiko von Verletzungen und schaffen ein sichereres Arbeitsumfeld. Gleichzeitig können Mitarbeitende ihre Fähigkeiten in anspruchsvollere Tätigkeiten einbringen – etwa in der Überwachung, Analyse oder Qualitätskontrolle.

Anwendungsbeispiele für die Robotermontage

Stäubli Montageroboter: Hauptmerkmale und Vorteile

Kraftkontrolle und Armsteifigkeit

Die Kombination aus Echtzeit‑Kraft- und Impedanzregelung sowie der hohen strukturellen Steifigkeit des Roboters ermöglicht äußerst präzise Anpassungen der Bewegungsbahn beim Kontakt mit Bauteilen. Dadurch gelingen Einlegeprozesse besonders sanft, empfindliche Komponenten werden geschützt und selbst bei leichten Fehlausrichtungen bleibt die Montagequalität konstant hoch.

  • Adaptive Trajektorienkorrektur in Echtzeit durch kontinuierliches Kraft‑Momenten‑Feedback
  • Schonender Handhabungsmodus für empfindliche oder zerbrechliche Bauteile
  • Hochstabile Bewegungsführung dank robuster, steifer Armarchitektur

Hohe Präzision und Wiederholbarkeit

Unsere Sechsachs‑ und SCARA‑Roboter setzen Maßstäbe in puncto Präzision und ermöglichen selbst bei der Montage feinster Mikrokomponenten absolut zuverlässige Ergebnisse.

  • Wiederholgenauigkeit der Leitkurve: bis zu ±0,01 mm
  • Dynamische Präzision: ±0,05 mm

Hohe Leistung

Optimierte Kinematiken ermöglichen ultrakurze Zykluszeiten und steigern so die Produktivität in der Großserienmontage.

Kompakte Bauweise und Platzoptimierung

Mit ihrem äußerst kompakten Design eignen sich Stäubli Roboter perfekt für räumlich eingeschränkte Fertigungsbereiche und liefern dabei konstant hohe Leistung.

Modular, skalierbar und flexibel integrierbar

Die offene Architektur und die Kompatibilität mit diversen Werkzeugsystemen sorgen für eine nahtlose Einbindung in bestehende Linien und sichern volle Industrie‑4.0‑Konnektivität.

ESD-konforme Ausführungen

Unsere zertifizierten ESD-konformen Vier- und Sechsachs-Roboter garantieren maximale Sicherheit und Präzision in der sensiblen Elektronikproduktion.

"Stäubli Roboter liefern in unserer Produktion höchste Präzision und Stabilität – selbst bei hohen Geschwindigkeiten und in stark saurer Umgebung. Dadurch konnten wir die Bruchrate deutlich senken und unsere Produktionskosten nachhaltig reduzieren. Zudem hat uns das Stäubli Team bereits in der ersten Projektphase mit professionellen Empfehlungen und praxisnahen Lösungen überzeugt. Wir sehen großes Potenzial für eine noch intensivere Zusammenarbeit in der Zukunft."

Yu Yiwen, Brand and Supply Chain Director der Palcan Group


Kontaktieren Sie unsere Spezialisten oder erhalten Sie weitere technische Informationen

Success Stories: Erfahren Sie, wie wir unsere Kunden bei der Robotermontage unterstützen