Roboter-Werkzeugwechsler MPS

Roboter-Werkzeugwechsel-Systeme

Roboter-Werkzeugwechsler MPS für alle Roboter

Stäubli ist technologisch führender Pionier in der Konstruktion und Entwicklung von Roboter-Werkzeugwechsel-Systemen. Von unserer langjährigen Expertise in allen industriellen Branchen und dem modularen Produktkonzept profitieren unsere Kunden durch zwei effiziente Lösungswege: Unser Konfigurationssystem für Roboter-Werkzeugwechselsysteme bietet Ihnen höchste Flexibilität und Technologievielfalt. Unsere Customized Lösungen ermöglichen die Konstruktion spezieller, applikationsspezifischer Systeme.

MPS TRAGSLAST & ÜBERTRAGUNGSMODULE

MPS - Traglast bis 55 kg

Modelle nach Traglast:
10 kg / PCD31,5
20 kg / PCD40
20 kg / PCD50
35 kg / PCD50
55 kg / PCD63

MPS - Traglast bis 350 kg

Modelle nach Traglast:
80 kg / PCD80
100 kg / PCD100
350 kg / PCD125

MPS - Traglast bis 2500 kg

Modelle nach Traglast:
630 kg / PCD160
1,530 kg / PCD200
2,500 kg / PCD315

Downloads

Reset filter

Wählen Sie Ihren automatischen Roboter-Werkzeugwechsler nach Traglast

Wir stellen vor: Stäubli - das revolutionäre Roboter-Werkzeugwechselsystem, das Ihre Produktionslinie auf den neuesten Stand der Automatisierung bringt. Mit unserem modularen Produktkonzept können Sie Ihr System genau auf die Bedürfnisse Ihrer Branche abstimmen.

Alle sehen

Robotor-Werkzeugwechsler - modulare Lösungen für jede Anforderung

Ob Ihre Projekte individuelle und umfassende Anforderungen haben oder eine schnelle Lösung benötigen, Stäubli's Angebot an Roboter-Werkzeugwechslern kann dank des modularen Produktkonzepts alle komplexen Anforderungen schnell erfüllen.

Expert minute

Welche Herausforderungen sind zu bewältigen?

Jean-Christophe PRIOUX, MPS Activity Manager für Stäubli Fluid Connectors, erklärt die Vorteile von Werkzeugwechslern, um eine optimale Produktivität eines Roboters zu gewährleisten.

Als weltweiter Marktführer entwickelt Stäubli Schnellkupplungssysteme für alle Arten von Flüssigkeiten und elektrischen Energien, die die Anforderungen der Industrie in den meisten Branchen erfüllen. Schnellkupplungen, Multikupplungsplatten, Roboter-Werkzeugwechsler und Quick Mold Change-Lösungen für Kunststoffe sind darauf ausgelegt, Kosteneffizienz und Sicherheit für den Bediener zu gewährleisten.  

Effizienzsteigerung mit Roboter-Werkzeugwechslern

Entdecken Sie unser Expert Minute Video, um zu erfahren, wie Stäublis Werkzeugwechsler die Effizienz in der Fertigung erhöhen.

Kann es losgehen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter​

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren