Für MPS 015 / 025 / 035L/ 035 / 055

Übertragungsmodule für Traglasten bis zu 55 kg

Jede Applikation stellt unterschiedliche Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Technologieübertragung. Stäubli bietet für jede Anforderung eine wirtschaftliche Lösung.

Nicht immer ist das technisch hochwertigste Produkte die wirtschaftlichste Lösung. In vielen automatisierten Fertigungslinien sind durchschnittliche Leistungswerte völlig ausreichend, während andere Applikationen hohe Anforderungen stellen. Deswegen bietet Stäubli für einige Übertragungstechnologien alternative Module mit unterschiedlichen Leistungspezifikationen an.

Filter zurücksetzen

Höchste Produktivität Ihres Roboters mit robotergestützten Werkzeugwechslern

Steigern Sie Ihre Produktivität in Fertigungsprozessen mit unseren robotischen Werkzeugwechselsystemen für alle Roboter und Traglasten. Ein automatisches Werkzeugwechselsystem steigert die Produktivität und Prozessflexibilität Ihres Roboters erheblich.

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen