Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN | UZ
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Verbindungsstecker KS2-12...

KS2-12L/A

KS2-12L/N

Isoliert, Ø 2 mm, Steckweite 12 mm, mit starrer Ø 2 mm-Buchse im Isoliergriff.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-

strom

Steckweite

Passend für

 

63.9354-*

KS2-12L/A

AC 30 V/10 A

DC 60 V/10 A

12 mm

BL2-12/20/A

Au

63.9355-*

KS2-12L/N

AC 30 V/10 A

DC 60 V/10 A

12 mm

BL2-12/20/A

Ni

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.

Unsere Ø 2 mm-Verbindungsstecker KS2-..L.. sind mit der bewährten MULTILAM ausgestattet und schaffen vibrationsfeste Kontakte. Zusammen mit den Buchsenleisten BL2-...  ideal für den platzsparenden Einsatz auf Prüftafeln geeignet, z. B. in der Luftfahrt-industrie bei Test und Service. Die vergoldeten Ausführungen bieten sehr niedrige Kontaktwiderstände und höchste Korrosionsbeständigkeit.