Belgien EN | FR
Bulgarien | EN
Dänemark | EN
DeutschlandDE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN
RumänienEN
Schweden | EN
Schweiz | DE | FR
Serbien | EN
Slowakei | EN
Slowenien | EN

Spanien | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | 简体中文
Hong Kong SAR EN
Indien | EN
Indonesien | EN

Israel | EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN

Taiwan (Chinese Taipei) | EN
Thailand | EN
Türkei | EN | TR
Usbekistan | EN
Vietnam | EN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoENFR
SüdafrikaEN

Buchsen BL-4...-39

Axial, starr, Ø 4 mm, für die Selbstmontage von Messleitungen.
Lötanschluss.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Leitung (A)

 

64.2060-*

BL-4N-39

AC 30 V/32 A
DC 60 V/32 A

max. Ø 3.9 mm   2.5 mm²

Ni

64.2061-*BL-4A-39AC 30 V/32 A
DC 60 V/32 A
max. Ø 3.9 mm   2.5 mm²Au

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.