END-OF-LINE-TESTS

Steady.
Stable.
Stäubli.

Unterstützung für 100 % Verfügbarkeit durch präzise und zuverlässige Prüftechnologie

Eine konstante Leistung ist das Ziel einer erfolgreichen Prüflinie. Das konsequente Erzielen präziser und wiederholbarer Ergebnisse kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg Ihres nächsten Projekts ausmachen. Ganz gleich, ob Sie eine neue Prüflinie bauen oder eine alte anpassen und automatisieren möchten, Sie benötigen eine ununterbrochene Leistung, um Fristen zuverlässig einhalten zu können.

Durch die Zusammenarbeit mit Stäubli erhalten OEMs und Integratoren:

  • 100+ erfahrene Elektroingenieure bieten lokale Unterstützung bei Design und Optimierung an
  • Elektrische Hochstromverbindungen mit höchster Zuverlässigkeit der Komponenten
  • Einfach zu integrierende modulare Steckverbinder mit 30 % schnellerer Konfigurationszeit (einschließlich Signal, Daten und Flüssigkeit)

Entdecken Sie, was maximale Prüfgenauigkeit und Betriebszeit für Ihre Prüflinien bedeuten kann.


Stäubli kann Ihnen helfen:

Entwicklung einer neuen Prüflinie

  • Reduzieren Sie die Zeit für Nacharbeiten und Fehlerbehebung, die durch minderwertige Steckverbinder verloren gehen.
  • Sorgen Sie für eine reibungslose Montage und Handhabung ohne Trial-and-Error-Kosten.
  • Vermeiden Sie Einschränkungen beim Design von Prüflinien aufgrund begrenzter Steckverbinderfunktionen.

Automatisieren Sie eine bestehende Prüflinie

  • Vermeiden Sie unerwartete Steckverbinderausfälle (z. B. aufgrund einer fehlerhaften Steckverbindung).
  • Vermeiden Sie häufige Wartungsarbeiten aufgrund von Steckverbindern mit geringer Lebensdauer (d. h. Steckzyklen).
  • Vermeiden Sie ungenaue Testergebnisse aufgrund geringer Kontaktqualität und Signalunterbrechungen.

Wesentliche Vorteile

Zusammenarbeit mit Experten

Komponentenzuverlässigkeit

Einfache Integration

  • Schneller und direkter Zugang zu Experten für Hochstromsteckverbinder in Ihrer Nähe.
  • Wir helfen Ihnen, das optimale Hochstrom-Design und die entsprechenden Komponentenanforderungen zu definieren.
  • Sofortige Unterstützung durch lokale Techniker für eine schnelle Bereitstellung und Integration von Steckverbindern.
  • Robuste Steckverbindermaterialien ermöglichen eine geringe Austauschfreqzenz und einen geringen Wartungsaufwand.
  • Die integrierte Kompensation von Fehlausrichtungen reduziert die Anzahl unerwarteter Steckverbinderausfälle.
  • Keine Überhitzungsgefahr durch bewährte Kontakttechnik (MULTILAM).
  • Schnellere Integration, Montage und Austausch von Steckverbindern mit unserem modularen All-in-One-Design.
  • Das platzsparende Design reduziert die Anzahl der Komponenten in einem Steckverbinder.
  • Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, wie z. B. eine integrierte Kühlung für den Einsatz bei hohen Strömen, sorgen für einen sicheren und ergonomischen Arbeitsplatz.

KUNDENSTIMMEN

"Mit der Unterstützung von Stäubli konnten wir eine bestehende Prüflinie ohne Unterbrechung anpassen. Ihr Fachwissen hat uns geholfen, die gesetzlichen Fristen sicher einzuhalten."

- Leiter des operativen Geschäfts, Globaler Integrator

Modulare Steckverbinder von Stäubli

Modularer Vorteil

Die modularen  Steckverbinder von Stäubli erfüllen Ihre höchsten Anforderungen und decken eine Vielzahl von Optionen für elektrische, Signal-, Daten- und Fluidanschlüssen ab.

Hohe Lebensdauer

Ausgelegt für bis zu 100.000 Steckzyklen ohne Leistungsverlust, ideal für (automatisierte) Hochfrequenzprüfstände.

Platzsparende Bauweise

Ermöglicht kleinere Stellflächen und optimierte Linienlayouts.

Fester Ansprechpartner

Erhalten Sie direkten Zugang zu einem Spezialisten vor Ort mit einer direkten Telefonnummer für eine schnelle Reaktion - keine anonymen E-Mails oder generischen Hotlines mehr.

Online-Konfigurator

Unser Online-Konfigurator ermöglicht eine einfache Konfiguration von Steckverbindern direkt in der BOM für schnelle, genaue technische Daten und Projektspezifikationen.

Rückverfolgbarkeit von Modulen

Jede Komponente ist mit einem QR-Code rückverfolgbar, um eine einfache und genaue Wartung zu ermöglichen.

Stabile niederohmige Strompfade

Unsere MULTILAM-Technologie ermöglicht einen konstanten Stromfluss bei bis zu 100.000 Steckzyklen und gewährleistet so für zuverlässige Prüfergebnisse.

Abschirmung und Signalintegrität

Die Prüfung erfordert genaue Messkreise und Messwerte, um die Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.

CombiTac Modularer Steckverbinder

Stäubli CombiTac bietet zuverlässige modulare Steckverbinder mit bis zu 100.000 Steckzyklen, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Kombinieren Sie Strom, Signal, Daten, Pneumatik und Flüssigkeiten in einer robusten Lösung.

Unterstützung einer stabilen Leistung

Die Automobilprüfung entwickelt sich rasant weiter. Projektzeitpläne, Liniendurchsatz und Testgenauigkeit legen die Messlatte jeden Tag höher. Mit Stäubli als Partner erhalten Sie Zugang zu 100+ Hochspannungsingenieuren und der stabilen Leistung, Zuverlässigkeit und Integrationsgeschwindigkeit, auf die führende OEMs und Prüfinstitute weltweit vertrauen.

Erfahren Sie, wie der Stäubli Support die Betriebszeit und Genauigkeit Ihrer Prüflinie weiter steigern kann.