Former vos étudiants à la maintenance robotique

Stäubli propose un banc de maintenance robotique compact et mobile dédié au monde de l’enseignement et de la formation professionnelle. Ce dernier est équipé d’un sous-système (coude – axes 3 et 4) représentatif des technologies embarquées dans un bras robot.

Fourni avec un kit d’outils et des exercices pratiques, il permettra à vos élèves et/ou étudiants d’appréhender la maintenance robotique, de la préparation de l’intervention à la remise en fonctionnement du système en passant par la réalisation des différentes opérations mécaniques.

Travaux pratiques

Caractéristiques

  • Dimensions (en mm) : L 800 x l 650 x h 1200
  • Poids : 180 kg
  • 4 roulettes avec freins
  • 1 barre de manutention pour un déplacement facile
  • Bac en acier inoxydable (dépôt des outils) / récipient pour huile (vidange)
  • Tablette de travail rabattable

Sous-ensemble mécanique

  • Coude de robot poly-articulé 6 axes TX2-60
  • Axes 3 et 4 fonctionnels (moteur, codeur, réducteur, frein, transmission roue/vis, courroie…)

Contrôleur CS9

  • Alimentation 230 V monophasée
  • Niveau de sécurité SIL3 et PLe
  • Compatible protocole OPC UA (en option)
  • Prises déportées en façade (RJ45 et USB)

Pendant d’apprentissage SP2

  • Compact, robuste, léger et ergonomique
  • Écran tactile couleur LCD 7’’
  • Page utilisateur personnalisable (mode IHM)   
  • Orientation portrait ou paysage (support rotatif)
  • Interface utilisateur fournie

Fourniture d'outils

  • Clé dynamométrique, tournevis dynamométrique, jeu de cales d'épaisseur, comparateur sur pied magnétique, etc...
  • Espace de rangement d'outillages

CONTACT

Prenez contact avec nos spécialistes