Solutions robotiques de découpe laser

Contactez nos experts en robotique

Contactez nos spécialistes pour obtenir des informations sur les produits ou une assistance adaptée à vos besoins.

Avantages de la découpe laser industrielle :

  • Haute précision : Capable de découper des formes complexes avec des tolérances serrées.
  • Vitesse et efficacité : Plus rapide que de nombreuses méthodes de coupe mécanique traditionnelles , en particulier pour les tâches répétitives.
  • Flexibilité : Peut gérer une grande variété de matériaux et d’épaisseurs.
  • Gaspillage minimal de matériaux : Le faisceau laser permet des découpes fines, réduisant les chutes et optimisant l’utilisation du matériau.
  • Pas de contact physique : Élimine l’usure des outils et évite les contraintes mécaniques sur la pièce.

Avantages de l’utilisation de bras robotisés 6 axes en découpe laser

S’appuyant sur les avantages de la découpe laser, l’intégration de robots 6 axes permet d’atteindre de nouveaux niveaux de performance et de flexibilité :

Flexibilité et amplitude de mouvement améliorées

Cette configuration permet au robot d’atteindre des angles complexes et de manipuler la découpeuse laser avec une grande dextérité. Une telle flexibilité est cruciale pour découper des géométries complexes, des surfaces courbes 3D comme des tubes ou des formes irrégulières que des robots à trois ou quatre axes plus simples ne peuvent pas gérer.

Efficacité et productivité accrues

Grâce à leur cinématique avancée, à leur vitesse élevée et à leur capacité à effectuer des opérations continues, les robots 6 axes peuvent effectuer des tâches de découpe laser plus rapidement que les systèmes manuels ou à axe fixe. Leur adaptabilité permet une reprogrammation et des changements rapides, minimisant ainsi les temps d’arrêt et augmentant le débit pour diverses exigences de production

Retour sur investissement à long terme

Les robots 6 axes peuvent s’intégrer de manière transparente aux systèmes PLC, aux systèmes de vision et aux contrôleurs basés sur l’IA, permettant des inspections qualité automatisées ou des trajectoires de coupe adaptatives basées sur le retour des capteurs. Même si l’investissement initial peut être élevé, ils offrent un ROI durable grâce à la réduction des coûts de main‑d’œuvre, la diminution du gaspillage de matière et la baisse des erreurs. Leur conception modulaire, leur facilité de maintenance et leur compatibilité avec divers outillages permettent également aux entreprises d’adapter le robot à différents besoins de découpe ou à de futures évolutions de production.

Exemples d’applications de découpe laser robotisée

Robots de découpe laser Stäubli: caractéristiques et avantages clés

Pour obtenir les meilleures performances en découpe laser robotisée, il est essentiel de choisir le bon robot avec les caractéristiques techniques appropriées. Vous trouverez ci-dessous les principales caractéristiques qui définissent un robot de découpe laser haute performance :

Génération de trajectoire et optimisation du mouvement

Stäubli fournit des fonctionnalités avancées de génération de trajectoires qui permettent de créer des trajectoires complexes telles que des cercles et des géométries de forme libre avec des stratégies d’entrée et de sortie optimisées, garantissant un mouvement fluide et une qualité de trajectoire constante tout au long de l’opération.
Le système de contrôle du mouvement permet des changements d’orientation fluides et contrôlés le long de la trajectoire, en maintenant un alignement précis de l’outil avec la surface, même sur des trajectoires 3D complexes, sans compromettre la précision.
Les paramètres de mouvement peuvent être adaptés dynamiquement pour assurer une précision optimale pendant la phase de coupe tout en permettant des transitions et une reconfiguration extrêmement rapides entre les trajectoires de coupe successives, réduisant ainsi considérablement les mouvements improductifs et le temps de cycle global.

Structure de bras de robot fermée et rigide

Le bras du robot est doté d’une structure entièrement fermée qui permet un fonctionnement ininterrompu à grande vitesse dans les environnements difficiles que l’on trouve couramment dans les usines de fabrication de pièces métalliques. Cette conception offre une protection efficace contre la poussière, les émanations, la fumée et les perturbations électromagnétiques, garantissant une fiabilité à long terme et des performances constantes.
L’architecture mécanique rigide du bras minimise la déformation structurelle sous charge dynamique, ce qui permet une excellente précision et répétabilité de la trajectoire, même à haute vitesse et lors d’opérations de coupe exigeantes.
La structure rigide et efficacement amortie renforce la résistance du robot aux vibrations externes provenant des équipements environnants ou du processus lui‑même, maintenant un comportement de mouvement stable et préservant la qualité de la trajectoire dans des environnements de production difficiles

Vitesse et précision de trajectoire

Stäubli maîtrise l’ensemble de la chaîne de contrôle du mouvement : génération de trajectoire, planification des mouvements, réglage des servomoteurs, moteurs et réducteurs.

Cette intégration verticale complète garantit une précision de trajectoire inégalée, même à haute vitesse et sur des trajectoires complexes.
Les robots de découpe laser sont réglés individuellement pendant la production pour obtenir une précision de trajectoire optimale.

Ce processus de réglage dédié garantit une qualité de coupe constante et des performances reproductibles, adaptées au comportement dynamique de chaque robot.

« La stabilité et la précision des robots Stäubli leur permettent de maîtriser les tâches les plus exigeantes requises par la découpe laser. Grâce à une efficacité et une productivité accrues, ces robots ont prouvé leur valeur dans notre industrie des utilisateurs finaux.

LIU Hongsheng, Jiangsu Yawei CKY Laser Equipment Co., Ltd., chef de projet pour Yutong.

Bras robotisé Stäubli pour la découpe laser


Nos partenaires pour la découpe laser

Technology Package pour les intégrateurs

CNC Solutions

Une solution combinant tous les composants nécessaires à la mise en œuvre d’applications CNC avec un robot Stäubli tels que l'usinage, le meulage, l’ébavurage, la découpe laser...

Ence

Logiciels de CFAO pour machines CNC et robots.

Robotmaster

Logiciel avancé qui simplifie la programmation des robots en convertissant les fichiers CAO/FAO en chemins optimisés pour la fabrication.

Contactez nos spécialistes ou obtenez plus d’informations techniques

Success stories : Découvrez comment nous aidons nos clients avec des applications de découpe laser robotisées

Autres procédés de découpe

Principales industries