- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
La conception antipollution à faces planes des raccords rapides SPM élimine tout risque de déversement d’huile sur la voiture ou sur le sol du stand pendant la course. Le dispositif « homme mort » apporte une sécurité supplémentaire. Grâce à sa fixation entièrement intégrée au carter, le raccord SPM est également une pièce embarquée très légère qui s’adapte facilement à tout type de véhicule.
Remplissage d’huile moteur pendant les courses (autos et motos)
Caractéristiques techniques | Fluides | Construction | Autres spécificités |
| Huile moteur |
| Version avec about équipé d'une bouteille (500 ml) |
*selon modèle et conditions d'utilisation