- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Avec les connexions rapides et les systèmes de ravitaillement en carburant Stäubli, la performance et la sécurité sont au rendez-vous.
L'offre consiste en une gamme complète de solutions de connexion sans égouttures (clean-break), comprenant des raccords conçus pour résister aux hautes pression et aux vibrations, aux chocs, aux carburants et à l'huile.
L'expertise de Stäubli dans la mécatronique a apporté une amélioration significative de la performance des voitures électrique ou hybrides.
Compacts, les produits sont composés de matériaux légers qui intègrent également des caractéristiques antipollution. Ils sont ainsi parfaitement adaptés aux exigences des sports mécaniques.
-Raccords rapides compactes pour circuit haute pression - Raccords rapides résistants aux conditions extrêmes et aux vibrations
Protection accrue grâce aux raccords avec sécurité breakaway
Système Airjack compact et facile à connecter pour lever le véhicule sans effort
Étanchéité parfaite des raccords embarqués sur les circuits de refroidissement
Raccords rapides très grand débit assurant un temps d’arrêt au stand minimum et une sécurité maximum
Système breakaway pour connexion haute tension des systèmes électriques et hybrides
Remplissage rapide et propre grâce à la technologie sans égoutture Stäubli
Raccords antipollution pour une connexion des lignes de freins rapide et fiable
- Solution complète assurant une performance maximum et une sécurité optimale durant le gonflage des pneumatiques - Ajustement exact de la pression grâce au design anti-fuite