SYSTÈMES DE RACCORDEMENTS MULTIPLES À CYCLES D’EMBROCHAGE ÉLEVÉS

DuraDock power – Connecteurs unipolaires haute performance pour les applications de test

Les applications industrielles automatisées présentant un nombre élevé de cycles d’embrochage nécessitent une transmission de puissance constante et sûre, en particulier pour les courants et tensions élevés. Stäubli propose des connecteurs haute performance conçus pour les technologies d’automatisation avancées.

Les connecteurs unipolaires DuraDock power ont été développés pour une transmission sûre d’énergies et de courants extrêmement intenses. Ils ont été conçus pour des applications de test comportant jusqu’à 100 000 cycles d’embrochage, où une durée de vie, une fiabilité et une sécurité maximales sont essentielles. 

Download
Caractéristiques principales
  • Jusqu’à 100 000 cycles d’embrochage
  • Haute conductivité, jusqu’à 550 A
  • Courants forts, jusqu’à 1 500 V
  • Sections de conducteur 120 mm2 à 240 mm2
  • Degré de protection IP2X côté broche et côté douille
  • Conception robuste pour les applications industrielles
Avantages
  • Robustesse, fiabilité et simplicité d’utilisation
  • Conductivité élevée avec résistance de contact minimale pour une grande longévité 
  • Nombreuses combinaisons possibles avec d’autres connecteurs multipolaires de la série DuraDock multi
  • Fiabilité de contact incomparable grâce à la technologie de contact à lamelles MULTILAM 
Versions
  • Non isolée
  • Isolée
  • Blindée/ isolée
Domaines d'applications

Systèmes de test : 

  • Connexion automatique dans les bancs d’essai et les processus de production
  • Technologie de banc d’essai pour l’e-mobilité et la production de batteries

Production : 

  • Systèmes de test pour les essais en ligne avec des courants élevés 

Ingénierie des systèmes : 

  • Interface dans les installations de production modulaires 
  • Alimentation de machines en mouvement
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DuraDock power

Non isolé

IsoléBlindé/ isolé
Tension assignée
versions non isolées sans zone de protection
CA 1 000 V , CC 1 500 V 
CA 25 V, CC 60 V
Intensité assignée       DuraDock power 16
                                  DuraDock power 28
max. 300 A
max. 550 A
Catégorie de surtensionCATIII
Degré de pollution3
Température de fonctionnement-10 °C ... +100 °C
Type de protection – débranchéIP2XIP2XIP2X
Type de protection – branchéIP2XIP54IP55  à IP57
Classe de protectionII
Ø nominal du contact       DuraDock power 16
                                        DuraDock power 28
16 mm
28 mm
Section du conducteur       DuraDock power 16
                                         DuraDock power 28
35 mm² – 95 mm²
120 mm² – 240 mm² (95 mm² sur demande)
Matériau isolantPOM
Matériau du boîtierPolyamideAlliage d’aluminium
Blindage (360°) 71 dB

Stäubli vous propose également...