Hochdruck-Clean-Break-Schnellkupplung HPR für Motorsport

Schnelle Durchflussgeschwindigkeiten (bis zu 30 m/s) und hoher Druck: Hier bieten die hydraulischen Schnellkupplungen HPR aufgrund ihrer kompakten Bauweise höchste Zuverlässigkeit.

Die robuste Verriegelung wurde speziell für extreme Schwingungen und Druckschwankungen entwickelt. Die ebenen Stirnflächen garantieren das leckagefreie Trennen und Verbinden. Die Schnellkupplungen eignen sich hervorragend für On-Board-Hydraulikkreisläufe.

 

ANWENDUNGSBEREICHE

On-Board-Verbindungen, insbesondere im Formel-1-Motorsport

Technische DatenMedienMaterial
  • Nennweite DN (mm): 02 und 04
  • Maximal zulässiger Druck*: 350 bar (5.076 PSI)
  • Strömungsgeschwindigkeit: 30 m/s
  • Alle Hydraulik- und Bremsflüssigkeiten (HPR 02)
  • Hydraulikflüssigkeiten (HPR 04)
  • Edelstahl und Titan
  • Zwei Dichtungsarten: Perfluorelastomer und Fluorcarbon

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen