- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Der DuraDock Ultra ist ein Hochfrequenz-Übertragungsmodul mit SHV-Anschluss (Safety High Voltage) und wurde speziell für die hohen Anforderungen an Ultraschallanwendungen, wie z.B. das Ultraschallschweißen, konzipiert. Es ist für alle Roboter-Werkzeugwechselsysteme von Stäubli mit 10-2500 kg Traglast verfügbar und gewährleistet eine zuverlässige elektrische Verbindung.
Durch sein kompaktes und platzsparende Design trägt der DuraDock Ultra zu einer maximalen Bewegungsfreiheit des Roboters bei und führt damit zu einer gesteigerten Effizienz und Produktionsflexibilität.
Übertragungsmodule für Ultraschallanwendungen
Das DuraDock Ultra Übertragungsmodul zeichnet sich durch ein kompaktes und platzsparendes Design aus, das speziell für die Roboter-Werkzeugwechsler von Stäubli entwickelt wurde. Diese Bauweise minimiert die Störkontur und fördert die Bewegungsfreiheit des Roboters, wodurch die Effizienz bei komplexen Automatisierungsaufgaben gesteigert werden kann.
Das robuste Aluminiumgehäuse macht das Modul sowohl leicht als auch langlebig und eignet sich damit ideal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
Der DuraDock Ultra bewältigt Bemessungsspannungen von bis zu 3500 VDC bei einer Stromstärke von 10 A, was auch den Betrieb modernster Anlagen erlaubt. Das integrierte RG 58 Standardkabel gewährleistet dabei eine zuverlässige und effiziente Verbindung.
Das DuraDock Ultra Übertragungsmodul erfüllt die Anforderungen in einer verlässlichen industriellen Übertragungsqualität. Hauptsächlich genutzt im Ultraschallschweißen, bei dem hochfrequente Übertragungswellen erzeugt werden.
Anwendungsgebiete der DuraDock Ultra Übertragungsmodule:
Das DuraDock Ultra Modul bietet eine Spannungsübertragung von bis zu 3,5 kV bei einer Stromstärke von 10 A und eignet sich damit auch für Anwendungen mit hohen elektrischen Anforderungen. Das geringe Gewicht und die kompakte Bauform minimieren die Bewegungseinschränkungen des Roboters und verbessern Handling und Dynamik.
Die Verwendung eines RG 58 Standardkabels unterstützt die Kompatibilität mit Standard Systemen. Ein robustes Aluminiumgehäuse sorgt für Widerstandsfähigkeit in industriellen Umgebungen. Das Modul kann in verschiedenen Positionen an der Basiseinheit angebracht und auch in zwei Richtungen um 180° drehbar konfiguriert werden, was eine vielseitige Anschlussführung ermöglicht.
Stäubli ist technologisch führend in der Konstruktion und Entwicklung von Roboter-Werkzeugwechselsystemen.