Máquina Jacquard SX PRO para tejidos planos, de rizo y técnicos

La máquina Jacquard electrónica SX PRO de Stäubli da excelentes resultados en el tejido de felpa, tapicería, tapices, seda, ropa, fundas de asientos y tejidos técnicos en todo tipo de máquinas de tejer de chorro de aire, de pinza y de chorro de agua.

La máquina Jacquard SX PRO está equipada con hasta 2.688 ganchos.

Ventajas

La máquina Jacquard SX PRO es muy robusta, resistente al desgaste y se ha diseñado para un uso diario durante muchos años con el mínimo mantenimiento. Como la fuente de alimentación está integrada en el cabezal Jacquard, la máquina es muy compacta y puede instalarse fácilmente en cualquier tejeduría.

  • Instalación sencilla y rápida.
  • Cinemática precisa y sin vibraciones.
  • El diseño de baja fricción reduce el consumo de energía.
  • Acceso seguro y sencillo para realizar ajustes.
  • Rodamientos lubricados de por vida.
  • Sellado óptimo y sistema de ventilación refinado para evitar la penetración de polvo, moderar la temperatura y maximizar la vida útil.
  • El innovador concepto electrónico de NOEMI garantiza una transmisión de datos y una selección de ganchos impecables.

¿Qué dice el cliente?

"La nueva electrónica ya ha sido probada en nuevos formatos que combinan nuevos módulos que nos permiten ahorrar energía, tanto mecánicamente, como en el sistema de selección de ganchos para la nave. Todos los puntos fuertes del SX se han mantenido o mejorado. Por lo tanto, esta máquina sin duda nos servirá durante mucho tiempo y nos ahorrará dinero tanto en energía como en mantenimiento".

Patrick Seyve,
Gerente de la Fábrica de Tejidos de Tissage Denis & Fils

CARACTERÍSTICAS / MODELO

SX PRO

Campos de aplicación

Todo tipo de telares (telares de chorro de agua, telares de pinza y telares de chorro de aire)

Aptitud del tejido

Todos los tejidos planos, de rizo y técnicos

Formato disponible

2.688 ganchos (21 filas de 16 módulos)

Sistema de accionamiento y formación de la calada

  • Máquina Jacquard de doble leva y calada abierta
  • Marcos de cuchillas con sistema de guía de alta precisión
  • Ajuste preciso de la geometría de la calada

Selección de ganchos

Módulos Stäubli MX PRO con conexión rápida QUICK LINK

Control electrónico

Controlador independiente Stäubli TC8, sincronizado con el telar

Características principales

Stäubli también le ofrece...