Optimización y flexibilidad del procesamiento

Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano es una fábrica fundada por dos hermanos que comenzaron a producir tejido, incluyendo tejidos para camisastejidos de tapiceríamateriales de ropatejidos técnicos y más. En 1977, antes de desarrollar su negocio en la década de 1980, invirtieron en nueva maquinaria, y trasladaron su empresa a su ubicación actual en Montale, Toscana. Con más de 40 años de experiencia en la industria, la empresa de los hermanos Nesi, hoy dirigida por la segunda generación de la familia, cuenta con un gran know-how del sector.

El reto

El principal reto de la tejeduría Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano es responder a las necesidades de los clientes de forma inmediata. Para garantizar una alta flexibilidad, es necesario optimizar los cambios de estilo. Adicionalmente y debido a la variedad de materiales y aplicaciones, es fundamental cumplir con altos estándares de calidad en los pasos previos al tejido, especialmente en la preparación de la urdimbre. Manejando muchos tipos de aplicaciones, la fábrica requiere una gran flexibilidad en el procesamiento de una amplia gama de hilos: sin blanquear o hilos teñidos (principalmente medios-finos para tejidos de ropa), lisos o de color, y, debido a las últimas tendencias, hilos de fantasía de diferentes grosores.

Beneficios para el cliente

  • Flexibilidad para responder a las demandas de los clientes.
  • Piezas de repuesto disponibles muchos años después de la compra.
  • Máquinas actualizables que ofrecen una amplia gama de usos.

La solución

Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano invirtió en una máquina Stäubli SAFIR S60 de remetido automático equipada con la tecnología Active Warp Control (AWC). Las características opcionales de AWC para urdimbres con cruz 1:1 o sin cruz, como la detección de repeticiones o la funcion de clasificación para hilos de urdimbres sin cruz, permiten el procesamiento automático de la montura. Esta tecnología de vanguardia AWC es exclusiva de Stäubli.

La máquina trabaja  con fiabilidad, incluso con hilos fantasía, remetiendo a través de todos los elmentos del conjunto: peine, laminillas y mallas, dejándolo todo listo para el telar.

La flexibilidad requerida en la fábrica de Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano se ha logrado porque a los propietarios les apasiona enfrentarse a los desafíos. A lo largo de los años, han modificado su forma de trabajar adaptarse al mercado y han modernizado constantemente sus fábricas invirtiendo en las últimas tecnologías.

Soluciones de producto para este tipo de aplicación

Casos de éxito de Stäubli