Máquina Jacquard N4L PRO para el etiquetado en orillos

La nueva generación de máquinas Jacquard para orillos, la N4L PRO, proporciona un verdadero valor añadido a los tejidos de primera calidad al permitir tejer el nombre de la marca en los orillos, protegiendo así contra las falsificaciones.

La máquina Jacquard N4L PRO de alto rendimiento es especialmente adecuada para tejer etiquetas personalizadas en orillos y tejidos de prendas de diseño tejidas con lana o algodón.

Ventajas
  • El diseño robusto, a prueba de polvo y ergonómico, garantiza una maquinaria estable y sin vibraciones.
  • Muy adaptable al ancho de la púa.
  • El nuevo conector Mini-Quick (pendiente de patente) facilita el enganche y desenganche de las cuerdas de la arcada.
  • El controlador TC8N fácil de usar, con pantalla táctil intuitiva, y el nuevo diseño mecatrónico, mejoran la estabilidad de la transmisión de la señal.
  • Mantenimiento drásticamente reducido y fácil mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS / MODELO

N4L PRO

Campos de aplicación

Telares de pinza, proyectil, de aire y lanzaderas

Tejido

Etiquetas y logotipos en orillos y en todos los tejidos planos, de rizo y técnicos

Principio de funcionamiento

Máquina Jacquard de calaba abierta con doble elevación, y calada paralela

Controlador del motor

Servomotor independiente

Control electrónicoUnidad de control independiente TC8N sincronizada con la máquina de tejer
Formatos disponibles *80 o 128 ganchos
MódulosMX PRO

* Posibilidad de formatos más grandes combinando varias máquinas

Características principales

Stäubli también le ofrece...