SAFIR PRO S67 para el remetido a alta velocidad de urdimbres para camisas

El sistema de remetido automático de alta velocidad SAFIR PRO S67 es la elección correcta para la producción de tejidos confeccionados con una capa de urdimbre de una o dos capas de hilo. Las aplicaciones típicas son telas para blusas o camisas con patrones de colores sofisticados, prendas de abrigo para mujeres y caballeros hechas de la más fina lana estambrada, y textiles para el hogar como telas para tapicería o mantelería. Incluso los tejidos técnicos, como la ropa de protección y los tejidos de serigrafía, se encuentran entre los productos finales cuya calidad se ve reforzada por la calidad de remetido de este sistema.

Compuesto por una máquina de remetido estacionaria y uno o dos carros de remetido móviles, el sistema remete el hilo en el peine, laminillas y lizos con hasta 20 marcos de tejido, de forma totalmente automática y exacta según la repetición. El control de la máquina asume el transporte de los carros móviles de remetido durante el proceso de remetido. El producto final es la urdimbre con la capa de hilo completamente remetida en los lizos, las laminillas y el peine.

Este sistema proporciona un rendimiento de remetido muy alto, velocidad y, lo que es más importante, un remetido sin errores.

    Características principales del sistema de remetido automático de alta velocidad SAFIR PRO S67
    • Velocidad de hasta 200 hilos/minuto.
    • La ergonomía óptima, los pictogramas y los mensajes de ayuda contextual ayudan al personal operativo en el manejo y la programación.
    • El sistema se puede configurar individualmente y constituye el corazón del departamento de remetido.
    Tipos de hilo
    • Algodón e hilos mezclados (cardados, peinados).
    • Lanas (hilados estambrados, hilados de lana).
    • Seda, monofilamentos y multifilamentos.
    • Hilados especiales bajo pedido (p. ej. hilados de cintitas, hilados de nudos, hilados bouclé).
    • 3–250 tex, Ne 197–2.4, 30–2,500 dtex, 27–2,250 den, Nm 333–4.

    Stäubli también le ofrece...