Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Máquinas de excéntricas S1600 y S1700 para tejidos básicos

Las series de máquinas de excéntricas S1600 y S1700 de Stäubli son ideales para tejer diferentes tejidos sencillos. La serie S1700 también se puede utilizar para producir telas pesadas especiales. Ambas series se pueden utilizar en máquinas de tejer de aire y de pinzas.

Ventajas
  • Robusta carcasa monobloc.
  • Nivelador automático de calada integrado (S1692 / S1781 / S1792).
  • Cambio rápido de levas y par de ruedas cónicas.
  • Transmisión precisa del movimiento a los marcos de la malla.
  • Lubricación por baño de aceite o por bomba de aceite (circulación controlada electrónicamente).
  • Nueva transmisión de alto rendimiento sin mantenimiento.
  • Lubricación dirigida para el S1792, sin baño de aceite, con temperatura y presencia de aceite controladas.

Variaciones del producto

Restablecer filtro

Stäubli también le ofrece...