Recambios

Mantener su sistema de producción en funcionamiento

Seguridad y mantenimiento óptimos del rendimiento de su robot: los recambios originales de Stäubli se diseñan según especificaciones muy estrictas.

Todos nuestros recambios están diseñados de forma inteligente y rigurosamente probados para cumplir con nuestros estándares de calidad, y  garantizados para adaptarse perfectamente a su robot. También aumentan la vida útil de los componentes de su robot.

Proporcionamos y almacenamos una gama completa de piezas de repuesto específicas para su equipo.

Calidad Stäubli

Garantía de calidad, compatibilidad y cumplimiento de todos los requisitos técnicos.

10 años de disponibilidad de piezas de repuesto

Garantizamos la disponibilidad de piezas de repuesto al menos 10 años después de la compra de su robot.

Garantía de 12 meses

Ofrecemos una garantía de 12 meses para todas las piezas de repuesto reemplazadas.

Catálogo de piezas de repuesto: Accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Le ofrecemos un fácil acceso a todas las listas de piezas de repuesto para su robot.