VAL Blocks revoluciona el campo de la robótica al ofrecer un enfoque de programación simple que maximiza su eficiencia. Basado en el concepto de programación no-code, te permite configurar, visualizar y adaptar tus programas a través de una interfaz intuitiva.
VAL Blocks ofrece una sinergia completa con nuestro ecosistema VAL 3 tradicional. Por lo tanto, es posible ejecutar tareas programadas en VAL 3 e interfaces de usuario personalizadas, en paralelo a VAL Blocks. El lenguaje VAL 3 también se puede utilizar para crear bloques personalizados.
Para la puesta en marcha y las pruebas virtuales, VAL Blocks se ejecuta de forma gratuita en Stäubli Robotic Suite.
Al ofrecer una sinergia completa con el código VAL 3, VAL Blocks es compatible con la mayoría de las aplicaciones robóticas. Sin embargo, cuando se trabaja con la modificación de la trayectoria en tiempo real, como el seguimiento del transportador o el cumplimiento activo, se recomienda la programación VAL 3.