Sterimove - Robot farmacéutico móvil para sala blanca

Desde el primer día, Sterimove ha sido diseñado para satisfacer los requisitos farmacéuticos de las salas blancas.

Desde el área controlada-no clasificada (CNC) a través de los entornos de Grado D, C, B y Grado A, Sterimove ofrece una solución robótica móvil libre de contaminación dentro de las unidades de producción de salas blancas.

Para una industria farmacéutica más segura, productiva y confiable, Sterimove nos permite pensar de manera diferente de la manera más aspética, para mejor.

6 beneficios clave

Robot móvil para sala blanca

  • Diseño aséptico a base de acero inoxidable, plástico de alta tecnología y recubrimiento específico - Cumplimiento FDA
  • Tecnología de carga inductiva (sin contacto)

Resistencia a la descontaminación VHP

Diseño encapsulado: todos los sensores están dentro del cuerpo del robot móvil

Modular para abordar un montón de aplicaciones

  • Interfaz estándar para el módulo superior
  • Sensor de seguridad humana
  • Prevención de colisiones 
  • 2 botones de parada de emergencia
  • Comunicación de estado con tira de LED

Fácil de limpiar

  • Cumplimiento de la directriz EHEDG
  • Sin área de retención
  • Diseño higiénico

Integración sin fisuras

  • Operar en entornos estrechos
  • Movimiento ágil para evitar obstáculos 
  • Tamaño ultracompacto [804 x 701 x 575]

Fácil acceso a la rueda

  • Prevenir la contaminación cruzada y el crecimiento microbiano
  • Rueda higiénica con sistema de cambio rápido de neumáticos/ruedas

Productos relacionados