Se utiliza para la tecnología de radio, vídeo y datos

DuraDock Vision: Módulos de transferencia para aplicaciones de cámaras

El módulo de transmisión DuraDock Vision de Stäubli es versátil. Con su conexión BNC, garantiza de forma fiable la transmisión de la señal. El módulo es fácil de manejar, ya que su cierre de bayoneta permite conectar cables coaxiales de forma rápida y sencilla. El DuraDock Vision está diseñado para que pueda integrarse tanto en los sistemas existentes como en los nuevos sistemas de automatización.

Ofrece amplias posibilidades en el procesamiento de imágenes analógicas y digitales, así como en la transmisión de señales y datos. El módulo DuraDock Vision está disponible para todos los sistemas de cambio de herramientas para robots Stäubli con una carga útil de 10-2500 kg.

DuraDock Vision: Módulos de transferencia para aplicaciones de cámaras

El módulo DuraDock Vision se caracteriza por un bajo valor de ROE, lo que garantiza una transmisión de señal fiable y eficaz. Gracias a sus reducidas dimensiones, es uno de los módulos más compactos de su género, lo que minimiza el espacio requerido y mejora la flexibilidad de la instalación, permitiendo girarlo 180° y respondiendo de forma flexible a las diferentes condiciones de instalación.

Las áreas de aplicación del módulo DuraDock Vision son:

  • tecnología de automatización y robótica: potentes conexiones entre controladores y sistemas de sensores
  • Entornos de laboratorio: rendimiento fiable para tareas de prueba y medición
  • Tecnología médica: transmisión de datos sensibles desde dispositivos de diagnóstico
  • Industria automotriz: uso en bancos de pruebas y en investigación y desarrollo
  • Tecnología aeroespacial: Alta precisión para procesos de prueba y producción

El módulo DuraDock Vision ofrece la máxima fiabilidad y compatibilidad para la transmisión de señales. Equipado con tecnología de conexión BNC, admite una conexión estable para la transmisión de señales de imagen. Se pueden procesar señales de imagen y vídeo tanto analógicas como digitales. El módulo es compatible con el cable estándar RG59, uno de los cables coaxiales más utilizados, que es conocido por su calidad de señal confiable.

El módulo se puede montar en varias posiciones en la unidad base y también se puede configurar para girar 180° en dos direcciones, lo que permite un enrutamiento de conexión versátil.

Descubra nuestras soluciones innovadoras - ¡Descargue ahora folletos exclusivos!

Stäubli es una empresa tecnológica líder en la construcción y el desarrollo de sistemas robóticos de cambio de herramientas. 

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for completing our form!
We have received your request and will send you our complete End-of-Arm Tooling brochure in a minute. In the meantime, you can visit our website and learn more about Stäubli Fluid Connectors solutions.

Your Stäubli team